Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Siguranțe ultrarapide, standard britanic din seria Bussmann

Siguranțele la standard britanic BS88 Bussmann de la Eaton pot fi utilizate în numeroase aplicații: industriale, servicii publice, iluminat stradal și casnic. Sunt disponibile într-o gamă completă de curenți nominali și tensiuni nominale, precum și socluri compatibile pentru siguranțe. Respectă standardele BS88 partea 1 și 2 și IEC 60269-1 și -2.

Siguranțe ultrarapide, standard britanic din seria Bussmann
Curent nominal
6 până la 900 de amperi
Tensiune nominală
Până la 700 V c.a. / 500 V c.c.
Conformitate cu
BS88-4 și IEC 60269-4

Model fiabil

Siguranțele ultrarapide BS88 din seria Bussmann de la Eaton sunt produse consacrate, fiabile, care vă oferă liniștea că instalația dvs. este protejată de cele mai rentabile și eficiente soluții fuzibile de protecție a circuitelor.

Certificare IEC globală

Fuzibilele pentru siguranțe BS88 din seria Bussmann de la Eaton sunt certificate pentru utilizare în aplicații la standardul electric IEC.

Echipă dedicată de ingineri pentru aplicațiile dumneavoastră

Echipa de ingineri de la Eaton va depune toate eforturile pentru a vă ajuta să alegeți siguranța corectă pentru aplicația dvs., astfel încât aplicația dvs. să fie protejată de cea mai bună siguranță posibilă.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909