Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Siguranțe și suporturi de siguranțe

Siguranțe cilindrice cu cap metalic, ultrarapide, din seria Bussmann

Siguranțele cilindrice ultrarapide din seria Bussmann de la Eaton sunt adecvate pentru protecția mecanismelor de antrenare c.a. și c.c., convertizoarelor/redresoarelor de energie și mecanismelor de antrenare cu viteză variabilă. Sunt disponibile cu clasa de operare gR și aR

Curent nominal
0,25 până la 100 de amperi
Tensiune nominală
Până la 2000 V c.a. / 1000 V c.c.
Clasă de operare
aR și gR

Disponibile cu percutor

Siguranțele cilindrice ultrarapide din seria Bussmann de la Eaton sunt disponibile cu percutor, pentru a monitoriza de la distanță siguranța și a o înlocui rapid dacă este necesar, economisind costuri de întreținere.

Gamă compatibilă de socluri modulare pentru siguranțe

Siguranțele cilindrice cu cap metalic, ultrarapide, din seria Bussmann de la Eaton sunt compatibile cu soclurile modulare pentru siguranțe din seria Bussmann.

Recunoaștere IEC și UL

Siguranțele cilindrice ultrarapide din seria Bussmann de la Eaton sunt conforme pentru utilizare în regiunile America de Nord și IEC.

Echipă dedicată de ingineri pentru aplicațiile dumneavoastră

Echipa noastră de ingineri va depune toate eforturile pentru a vă ajuta să alegeți siguranța corectă pentru aplicația dvs., astfel încât aplicația dvs. să fie protejată de cea mai bună siguranță posibilă.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close