Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Siguranțe și suporturi de siguranțe

Siguranțe ultrarapide pentru tracțiune / feroviare, din seria Bussmann

Siguranțele c.c. pentru tracțiune și feroviare din seria Bussmann de la Eaton au fost proiectate special pentru a face față cerințelor unice din aplicațiile de material rulant și infrastructură feroviară. Sunt adecvate pentru protecția alimentării și distribuției auxiliare, siguranțelor de convertizor, alimentării electrice principale, aparaturii, comenzilor, iluminatului și aerului condiționat.

Curent nominal
2 până la 1600 de amperi
Tensiune nominală
Până la 4000 V c.c.
Clasă de operare
aR, gG, gR

Clase de operare aR, gG și gR disponibile

Siguranțele ultrarapide pentru tracțiune din seria Bussmann de la Eaton sunt disponibile în clasele gG, aR și gR, se pretează unei game vaste de aplicații cu cerințe diverse.

Protecție cale rulare metrou și transport feroviar greu

Siguranțele pentru tracțiune din seria Bussmann de la Eaton protejează aplicațiile cu material rulant greu și aplicațiile căilor de rulare de la metrou.

Echipă dedicată de ingineri pentru aplicațiile dumneavoastră

Echipa noastră de ingineri va depune toate eforturile pentru a vă ajuta să alegeți siguranța corectă pentru aplicația dvs., astfel încât aplicația dvs. să fie protejată de cea mai bună siguranță posibilă.

Siguranțe pentru tracțiune din seria Bussmann de la Eaton

Siguranțele pentru tracțiune din seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate special pentru a întruni cerințele ridicate ale aplicațiilor de tracțiune

Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close