Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Siguranțe și suporturi de siguranțe
Socluri pentru siguranţe fuzibile de joasă tensiune, standard britanic, BS88, seria Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Socluri pentru siguranţe fuzibile de joasă tensiune, standard britanic, BS88, seria Bussmann

Soclurile pentru siguranţe fuzibile de joasă tensiune, standard britanic, BS88, seria Bussmann de la Eaton oferă soluții fiabile și robuste de protecție a circuitelor pentru aplicațiile dumneavoastră industriale. Disponibile într-o gamă completă de curenți și tensiuni nominale, precum și diverse tipuri de conexiune.<br>

Socluri pentru siguranţe fuzibile de joasă tensiune, standard britanic, BS88, seria Bussmann
Rated current
Up to 400 A
Rated voltage
Up to 660-690 V a.c./460 V d.c.

Gama compatibilă de siguranțe fuzibile

Soclurile de siguranțe fuzibile de joasă tensiune, standard britanic, seria Bussmann de la Eaton sunt compatibile cu gama noastră de siguranțe fuzibile cu standard britanic.

Design robust și fiabil

Soclurile de siguranțe fuzibile de joasă tensiune cu punct roșu, standard britanic, seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate pentru medii dure și durată lungă de viață.

Protecţie la atingere cu degetul

Soclurile de siguranțe de joasă tensiune standard britanic din seria Bussmann de la Eaton sunt învelite complet pentru a elimina riscurile de electrocutare.

Siguranțe fuzibile industriale de joasă tensiune, standard britanic, seria Bussmann de la Eaton

Siguranțe fuzibile industriale de joasă tensiune, standard britanic, cu punct roșu, seria Bussmann de la Eaton

Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909