Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Siguranțe și suporturi de siguranțe
Suporturi pentru siguranțe fuzibile cilindrice de joasă tensiune, seria Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Suporturi pentru siguranțe fuzibile cilindrice de joasă tensiune, seria Bussmann

Suporturile de siguranțe fuzibile modulare din seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate special pentru a fi utilizate împreună cu siguranțe fuzibile cilindrice cu dimensiuni de 10 x 38 mm, 14 x 51 mm și 22 x 58 mm  și siguranțe fuzibile de tip FW.<br>

Suporturi pentru siguranțe fuzibile cilindrice de joasă tensiune, seria Bussmann
Acreditări globale
IEC, cULus, CSA, CCC, UL
Opțiuni montaj
Montaj pe șină DIN și/sau cu șurub

Siguranțe fuzibile cilindrice compatibile

Suporturile de siguranțe fuzibile modulare Eaton, seria Bussmann, sunt compatibile cu gama noastră de siguranțe fuzibile cilindrice de joasă tensiune de 10 x 38 mm, 14 x 51 mm și 22 x 58 mm.

Facilitate de închidere integrată

Suporturile de siguranțe fuzibile modulare din seria Bussmann de la Eaton au o facilitate de închidere integrată, pentru siguranța și securitatea mediului de lucru.

Suporturi pentru siguranțe fuzibile de joasă tensiune IEC, seria Bussmann

Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909