Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Siguranțe fuzibile DIN de medie tensiune - seria Bussmann

Gama completă de siguranțe fuzibile DIN de medie tensiune și siguranțe fuzibile de rezervă din seria Bussmann oferă o protecție excelentă a transformatorului. Sunt disponibile cu sau fără percutor. Ele corespund standardelor dimensionale DIN 43625, VDE 0670 și IEC 60282-1. Sunt potrivite pentru uz interior și exterior.<br>

Siguranțe fuzibile DIN de medie tensiune - seria Bussmann
Curent nominal
până la 200 A
Tensiune nominală
până la 3.6 kV

Design fiabil

Siguranțele fuzibile DIN de medie tensiune, seria Bussmann, de la Eaton sunt echipate cu un percutor fiabil și puternic pentru o funcționare și deconectare în siguranță la apariția defectelor în instalație.

Echipă dedicată de ingineri pentru aplicațiile dumneavoastră

Echipa noastră de ingineri vă va ajută să alegeți siguranța fuzibilă corectă pentru aplicația dvs., astfel încât să beneficiați de cea mai bună protecție cu siguranță fuzibilă posibilă.

Caracteristici principale

Funcționare rece, pierderi mici de putere și disipare redusă de energie<br> Elementele de argint<br> Radiografie 100% <br> Anomalii reduse de funcționare<br> Tensiuni scăzute de arc electric în timpul funcționării în scurtcircuit<br>

Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909