Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Siguranțe și suporturi de siguranțe

Siguranțe fuzibile cu evacuare de medie tensiune, seria Bussmann

Siguranțele fuzibile cu evacuare seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate special pentru protecția liniei electrice aeriene și protecția bateriei de condensatori. O gamă largă de opțiuni disponibile: acțiune lentă, acțiune imediată și ultra rapidă. Ele respectă standardul ANSI C37-42<br>

Curent nominal
până la 100 A
Tensiune nominală
până la 72 kV

Caracteristici principale

Performanță consecventă <br> Disponibile în diverse caracteristici ale curenților <br> Diverse terminații <br> Etichete codate în culori<br>

Proiectate special pentru protecția liniilor electrice aeriene

Legăturile siguranțelor fuzibile cu evacuare, seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate special pentru protecția liniilor electrice aeriene și sunt alegerea preferată pentru industria de utilități la nivel global.

Echipă dedicată de ingineri pentru aplicațiile dumneavoastră

Echipa noastră de ingineri vă va ajuta să alegeți siguranța fuzibilă corectă pentru aplicația dvs., astfel încât să beneficiați de cea mai bună protecție cu siguranță fuzibilă posibilă.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close