Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Siguranțe și suporturi de siguranțe
Siguranțe fuzibile de medie tensiune, în ulei, seria Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Siguranțe fuzibile de medie tensiune, în ulei, seria Bussmann

Siguranțele fuzibile de medie tensiune, în ulei, seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate pentru a fi utilizate în aparatura de comutație în ulei. Sunt potrivite pentru protecția primarului transformatorului și a unității de comutație în ulei. Acest tip de siguranțe fuzibile a fost introdus pentru prima dată în Marea Britanie și Eaton le produce fără încetare de aproape 40 de ani fiind de departe unele dintre cele mai utilizate dispozitive de acest tip din lume. Peste un milion de siguranțe fuzibile de medie tensiune, în ulei, seria Bussmann de la Eaton au fost puse în funcțiune.<br>

Siguranțe fuzibile de medie tensiune, în ulei, seria Bussmann
Curent nominal
până la 250 A
Tensiune nominală
până la 24 kV

Caracteristici principale

Sistem unic cu sigiliu triplu <br> Funcționare rece, pierderi mici de putere și disipare redusă a energiei<br> Elemente de argint<br> Radiografie 100%<br>

Design cu sigiliu triplu

Siguranțele fuzibile de medie tensiune, în ulei, seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate special pentru aplicații scufundate în ulei, cu un sigiliu triplu unic, pentru a preveni pătrunderea uleiului asigurând o durată lungă de viață și o protecție fiabilă.

Echipă dedicată de ingineri pentru aplicațiile dumneavoastră

Echipa noastră de ingineri vă va ajuta să alegeți siguranța fuzibilă corectă pentru aplicația dvs., astfel încât să beneficiați de cea mai bună protecție cu siguranță fuzibilă posibilă.

Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909