Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Siguranțe și suporturi de siguranțe
Siguranțele fuzibile pentru transformatoare auxiliare de medie tensiune, seria Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Siguranțele fuzibile pentru transformatoare auxiliare de medie tensiune, seria Bussmann

Siguranțele fuzibile pentru transformatoarele auxiliare de medie tensiune, seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate special pentru utilizarea în primarul transformatoarelor de tensiune. Ele respectă standardele BS 2692-1 și IEC 60282-1.<br>

Siguranțele fuzibile pentru transformatoare auxiliare de medie tensiune, seria Bussmann
Curent nominal
până la 15 A
Tensiune nominală
până la 38 kV

Design fiabil

Siguranțele fuzibile pentru transformatoarele de medie tensiune, seria Bussmann de la Eaton sunt proiectate special pentru protecția echipamentelor circuitelor auxiliare și oferă o durată lungă de viață și o protecție sigură.

Echipă dedicată de ingineri pentru aplicațiile dumneavoastră

Echipa noastră de ingineri vă va ajuta să alegeți siguranța fuzibilă corectă pentru aplicația dvs., astfel încât să beneficiați de cea mai bună protecție cu siguranță fuzibilă posibilă.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909