Întreruptorul automat modular FAZ-DC este un dispozitiv de protecție echipat atât cu un declanșator termic cât și cu un declanșator electromagnetic., disponibil în versiunile cu 1 și 2 poli. FAZ-ul este disponibil cu curenți de la 2 A la 50 A. Capacitatea de comutare este de 10 kA conform IEC/EN 60947-2, tensiunea nominală de curent continuu este de 220 V pe pol pentru versiunea 2 A și de 250 V pe pol pentru versiunile de la 3 A la 50 A. Un ghid pentru conexiunea securizată a terminalului și o șină DIN în 3 poziții simplifică instalarea întreruptorului automat.
Phone +40 21 361 0909