Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate

Întreruptor automat FAZ seria xEffect

Întreruptorul automat FAZ este un dispozitiv de protecție echipat cu un mecanism de declanșare termic și electromagnetic, care este disponibil în versiunile cu 1, 2, 3, 4, 1+N și 3+N poli. Modelul FAZ este disponibil în variante constructive pentru intensități ale curentului nominal cuprinse între 0,16 A și 63 A. În funcție de tipul dispozitivului, capacitatea de rupere la scurtcircuit este de 15 kA sau de 10 kA în conformitate cu IEC/EN 60947-2, de 10 kA în conformitate cu IEC 60898-1 și de 10 kA sau de 5 kA în conformitate cu UL 1077.

ÎN CONFORMITATE CU
IEC/EN 60947-2 și IEC/EN 60898-1
COMPATIBILITATE CU
bare de distribuție standard
VERSIUNI
1, 2, 3, 4, 1+N și 3+N poli

Caracteristici principale

  • Întreruptor automat premium pentru aplicații industriale și instalații în clădiri foarte moderne
  • Clasa 3 pentru limita de curent
  • Fuzibil de protecție cu nivel ridicat de selectivitate, datorită pierderilor reduse de energie
  • Indicator pentru poziția contactului, roșu – verde
  • Curenți nominali de până la 63 A
  • Caracteristicile de declanșare B, C, D, K, S și Z (versiunile cu 1 și 2 poli: B, C, D, K, S, Z/versiunile cu 1+N și 3-N poli: B, C, D, K/versiunile cu 3 și 4 poli: B, C, D, K, Z)
  • Capacitate nominală de întrerupere la curenți de scurtcircuit de 15 kA (10 kA) în conformitate cu IEC/EN 60947-2 și de 10 kA în conformitate cu IEC/EN 60898-1
  • Compatibilitate cu bare de distribuție standard
  • Ghidaj pentru conectarea în siguranță la borne
  • Clip cu 3 poziții pentru șină omega pentru simplificarea îndepărtării din sistemul de bare de distribuție
  • Gamă completă de accesorii, care pot fi montate și ulterior

Protecție fiabilă pentru cabluri

MCB-urile protejează cablurile împotriva deteriorării cauzate de suprasarcină și scurt circuit: În cazul apariției unor valori ridicate, periculoase ale intensității curentului, mecanismul termic bimetalic de declanșare al întreruptorului va deconecta sursa de alimentare. În caz de scurt circuit, mecanismul de declanșare electromagnetică va deconecta sursa de alimentare la momentul oportun.

Design conform standardelor și calitate testată

Întreruptoarele automate FAZ de la Eaton au teste-tip și sunt omologate în conformitate cu IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Acest standard se aplică pentru întreruptoarele din circuite cu tensiuni nominale de până la 1.000 V c.a. sau de până la 1.500 V c.c. În plus, aceste dispozitive de protecție respectă cerințele standardului american UL 1077 pentru elemente de protecție suplimentare.

Tipul corect de MCB pentru fiecare aplicație

Pentru circuite cu intensități ridicate la intrare și valori mari de vârf (de exemplu, motoare și grupuri de corpuri de iluminat), se utilizează dispozitive având caracteristica de declanșare C. Întreruptoarele având caracteristica de declanșare D sunt utilizate pentru circuite cu sarcini inductive și capacitive. Caracteristica de declanșare K este destinată circuitelor cu vârfuri mari de curent (anclanșare). Caracteristica de declanșare S este adecvată în mod special pentru circuitele cu transformatoare de control. Caracteristica de declanșare Z este utilizată pentru protecția semiconductoarelor și a circuitelor de măsură, în special în cazul impedanțelor mari pe linie.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close