Eaton oferă o gamă completă de dispozitive de protecție la curent rezidual compacte pentru protecția împotriva curentului de defect și protecție suplimentară, adecvate pentru aplicații rezidențiale și utilizarea în spații comerciale de mici dimensiuni. Varianta F este o versiune specială a variantei A cu caracteristici de frecvență modificate. Dispozitivul la curent rezidual varianta F este conform cu IEC/EN 62423 și asigură protecția sigură și fiabilăîmpotriva curenților reziduali sinusoidali și a curentului continuu de defect în impulsuri. Acesta poate gestiona și curenții rezidual cu frecvențe combinate de până la 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) conform prevederilor din IEC/EN 62423.
Phone +40 21 361 0909