Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Întreruptor automat modular PLI, gama xPole

Întreruptorul automat modular PLI este un dispozitiv de protecție echipat atât cu un declanșator termic cât și cu un declanșator electromagnetic, care este disponibil în versiunile cu 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N și 3+N. PLI este compatibil cu aplicații de curent alternativ și curent continuu de până la 48 V cu curenți nominali de la 2 A la 16 A și este disponibil cu caracteristicile de declanșare B, C și D. Capacitatea de comutare este de 10 kA. 

Întreruptor automat modular PLI, gama xPole
Versiuni
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N și 3+N poli
Clasă limită de curent
3
Caracteristici de deconectare
B, C, D

Caracteristici principale

  • Întreruptor automat modular PLI, premium pentru utilizări casnice și nerezidențiale
  • Clasă limită de curent 3
  • Siguranță fuzibilă de rezervă cu selectivitate ridicată, datorită capacității de a reduce trecerea energiei
  • Indicator poziție contacte roșu-verde
  • Curenți nominali de până la 16 A
  • Caracteristici de declanșare B, C, D
  • Capacitate nominală de comutare de 10 kA conform IEC/EN 60898-1
  • Potrivit pentru aplicații cu curent continuu de până la 48 V
  • Respectă cerințele de coordonare a izolației (= distanța dintre contacte ≥ 4 mm)
  • Baretă de interconectare compatibilă în partea de jos
  • Două terminale conectabile în partea de sus (pe partea de alimentare)
  • Terminale duble cap fix/cleme în partea de jos
  • Fixarea fără instrumente a conductoarelor solide
  • Clema de fixare poate fi ușor deconectată cu ajutorul unei șurubelnițe
  • Ghidaj pentru conectarea în siguranță la terminalele de conexiuni în partea de jos
  • Clemă cu șină DIN cu 3 poziții pentru a simplifica scoaterea din sistemul baretei de interconectare
  • O gamă completă de accesorii, care pot fi, de asemenea, montate ulterior
  • Mânerul comutatorului în culoarea curentului nominal

Dispozitivul de protecție la supracurent cel mai des folosit

Întreruptoarele automate modulare protejează cablurile împotriva pagubelor cauzate de suprasarcină și scurtcircuit: În cazul curenților periculos de mari, declanșatorul termobimetalic al întreruptoarelor automate va deconecta sursa de alimentare. În cazul unui scurtcircuit, declanșatorul electromagnetic va deconecta sursa de alimentare în timp util.

Design în concordanță cu standardul, testat din punct de vedere al calității

Întreruptoarele automate modulare PLI de la Eaton au fost supuse unei testări de tip și sunt aprobate în conformitate cu 60898-1 (VDE 0641-11). Partea 1 din IEC/EN 60898 se aplică pentru MCB-urile în c.a. dacă tensiunea nominală dintre faze nu depășește 440 V, curentul nominal nu depășește 125 A și capacitatea nominală de rupere la scurtcircuit nu depășește 25.000 A.

Un întreruptor automat modular (MCB) adecvat oricăror utilizări

Întreruptoarele automate cu caracteristica de declanșare B reprezintă tipul de întreruptoare automate modulare standard utilizate pentru iluminat și circuitele prizelor. Pentru circuitele ce ating curenți de vârf de valori ridicate (precum circuitele cu motoare), se folosesc dispozitive cu caracteristica de declanșare C. Întreruptoarele automate cu caracteristica de declanșare D sunt utilizate pentru circuitele cu sarcini inductive și capacitive cum ar fi ventile electromagnetice, transformatoare sau motoare.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909