Întreruptorul automat modular (MCB) PLN6 este un dispozitiv de protecție echipat cu un declanșator termic și cu unul electromagnetic. Primul reacționează în eventualitatea unei suprasarcini, iar al doilea oferă protecție împotriva scurtcircuitelor. Întreruptorul automat modular (MCB) cu 1+N poli are lățimea de doar 1 modul și este disponibil pentru gama de curenți nominali de la 2A la 40A. Capacitatea de comutare la scurtcircuit este de 6 kA.
Întreruptorul automat modular, disponibil cu caracteristicile de declanșare B și C, este echipat cu un indicator de poziție a contactelor roșu-verde pentru a indica starea dispozitivului: verde înseamnă că sunt deschise contactele, iar roșu arată că sunt închise.
Phone +40 21 361 0909