Întreruptorul automat modular PLS6 (MCB) este un dispozitiv de protecție echipat atât cu declanșare termică, cât și cu declanșare electromagnetică. Primul răspunde în caz de suprasarcină, în timp ce a doua oferă protecție împotriva scurtcircuitelor. Dispozitivele PLS6 cu 1 și 2 poli pentru aplicațiile cu curent continuu sunt disponibile cu curenți nominali de la 1 A la 50 A și pot rezista la tensiuni nominale de până la 250 V curent continuu. Capacitatea de comutare este de 10 kA. PLS6 este compatibil cu baretă de interconectare, iar bornele duble / terminalele cu gheare sunt disponibile atât în partea de sus, cât și în partea de jos pentru o montare ușoară.
Phone +40 21 361 0909