Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Întreruptoare automate modulare gama xPole PLS6/M

Întreruptoarele automate modulare PLS6 și PLSM sunt dispozitive de protecție echipate atât cu un declanșator termic cât și cu un declanșator electromagnetic, care este disponibil în versiunile cu 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N și 3+N. Întreruptoarele automate modulare de la Eaton sunt compatibile cu aplicațiile în curent alternativ și curent continuu de până la 48 V cu curenți nominali de la 0,16 A la 63 A și sunt disponibile cu caracteristicile de declanșare B, C și D. Capacitatea de întrerupere la scurtcircuit a dispozitivului PLS6 este de 6 kA și a dispozitivului PLSM este de 10 kA.

Întreruptoare automate modulare gama xPole PLS6/M
Curent nominal
Până la 63 A
Versiuni
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N și 3+N poli
Caracteristici de declanșare
B, C, D

Caracteristici principale

  • Întreruptoare automate modulare premium pentru aplicații rezidențiale și nerezidențiale
  • Clasă limită de curent 3
  • Siguranță fuzibilă de back-up cu selectivitate ridicată, datorită capacității de a reduce energia ce o străbate.
  • Indicator poziție contacte roșu-verde
  • Curenți nominali de până la 63 A
  • Caracteristici de declanșare B, C, D
  • Capacitate nominală de comutare conform IEC/EN 60898-1
    • PLS6: 6 kA
    • PLSM: 10 kA
  • Potrivit pentru aplicații cu curent continuu de până la 48 V
  • Respectă cerințele de coordonare a izolației (= distanța dintre contacte ≥ 4 mm)
  • Compatibil cu bareta de interconectare
  • Terminal dublu (cap fix//clemă) în partea de sus și de jos
  • Pentru montare pe bareta de interconectare în sus sau în jos, după cum este necesar
  • Ghidaj pentru conectarea în siguranță la terminalele de conexiuni
  • Clemă cu șină DIN cu 3 poziții pentru a simplifica scoaterea din sistemul de barete de interconectare
  • O gamă completă de accesorii, care pot fi, de asemenea, montate ulterior
  • Mânerul comutatorului în culoarea curentului nominal

Cel mai utilizat tip de dispozitiv de protecție împotriva supracurentului

Întreruptoarele automate modulare protejează cablurile împotriva pagubelor cauzate de suprasarcină și scurtcircuit: În cazul curenților periculos de mari, declanșatorul termobimetalic al întreruptoarelor automate va deconecta sursa de alimentare. În cazul unui scurtcircuit, declanșatorul electromagnetic va deconecta sursa de alimentare în timp util.

Un design care respectă standardul și este testat din punct de vedere calitativ

întreruptoarele automate modulare PLS6 și PLSM de la Eaton sunt testate și omologate conform 60898-1 (VDE 0641-11). Partea 1 din IEC/EN 60898 se aplică întreruptoarelor automate modulare de curent alternativ dacă tensiunea nominală între faze nu depășește 440 V, curentul nominal nu depășește 125 A și capacitatea de rupere nominală nu depășește 25.000 A.

Întreruptor automat modular potrivit fiecărei aplicații

Întreruptoarele automate cu caracteristica de declanșare B reprezintă tipuri standard de întreruptoare automate modulare utilizate în aplicații de iluminat și circuite de prize. Pentru circuite cu curenți mari de vârf (cum ar fi circuitele de motor) se folosesc dispozitive cu caracteristică C de declanșare. Întreruptoarele automate cu caracteristica de declanșare D sunt utilizate pentru circuitele cu sarcini inductive și capacitive cum ar fi ventile electromagnetice, transformatoare sau motoare.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909