Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate
Întreruptor automat în carcasă turnată Power Defense
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Întreruptor automat în carcasă turnată Power Defense

Întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense de la Eaton sunt ideale pentru sistemul de distribuție a energiei. Sunt concepute să corespundă necesităților de siguranță ale aplicațiilor dvs. Întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense pot distribui, comuta și controla sigur și fiabil energia electrică pentru construcțiile comerciale de dimensiuni mari și mici. Prezintă o concepție de protecție inovatoare și oferă funcții de semnalizare și de diagnosticare a defecțiunilor.

Întreruptor automat în carcasă turnată Power Defense
Protejat
de la 16 A până la 1000 A
Conectivitate
Software PXPM/Comunicații integrate
Global
Platformă cu clasificare globală

Caracteristici principale

  • Cadru compact în 4 dimensiuni de gabarit
  • Disponibil ca dispozitiv cu 3 și 4 poli 
  • Curent nominal între 16 A și 1000 A
  • Tensiune nominală maximă de 440 V
  • Capacitate de rupere la scurtcircuit de până la 70 kA la 415 V c.a.
  • Montare flexibilă, folosind grupuri cu funcție modulară
  • Calibrare disponibilă pentru 40°C și 50°C 
  • Unitate de declanșare termomagnetică și electronică disponibilă pentru toată gama de curenți nominali

Protejați totul cu întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense

 

O platformă cu clasificare globală

Eaton vă ajută să protejați ceea ce construiți. Fie că puneți bazele unei capacități de producție sau aveți deja una ori construiți o nouă clădire, întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense vor juca un rol de protecție pe măsură ce ideile dvs. prind formă.

Sunteți conectat

Întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense cu unități de declanșare electronice Power Xpert includ comunicații integrate prin USB către software-ul PXPM. Power Xpert Protection Manager (PXPM) de la Eaton oferă o interfață clară și intuitivă pentru utilizatori, care permite controlul, testarea și diagnosticarea prin intermediul unității de declanșare electronice Power Xpert (PXR).

Sunteți protejat

Întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense sunt perfecte pentru sistemul de distribuție a energiei din clădirea dvs. comercială, atelier sau altă infrastructură. Sunt concepute să corespundă cerințelor pentru protecția electrică a aplicațiilor dvs., incluzând protecția electronică și termomagnetică și întreruperea energiei electrice într-un mod sigur și fiabil în cazul apariției unui curent de defect.

Nivel global

Întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense respectă cerințele locale, permițându-vă totodată să construiți și să proiectați sisteme care pot fi folosite oriunde în lume. Întreruptoarele automate în carcasă turnată Power Defense pot fi găsite oriunde Eaton își desfășoară activitatea, având la dispoziție o rețea globală de suport cu resurse adecvate de implementare a acestora, în mod eficient, minimizând timpul de execuție și maximizând timpul de funcționare.

Noua serie Power Defense este prima platformă cu bază globală furnizată de Eaton. Noua unitate de declanșare Power Expert Release (PXR), se bazează de asemenea pe o platformă globală, astfel că seria Power Defense oferă clienților noștri o experiență complet nouă.

Martin Irmler, Product Manager
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909