Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate
Dispozitiv FRBm4, combinat RCD/MCB din seria xEffect, 3+N poli
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Dispozitiv FRBm4, combinat RCD/MCB din seria xEffect, 3+N poli

Întreruptorul declanșează la apariția de curenți reziduali având integrată și protecția la supracurenți fiind astfel o combinație de înaltă calitate între un întreruptor de curent rezidual și un întreruptor automat modular simplu cu declanșare independentă de tensiunea de linie acoperind o gamă largă de curenți nominali de declanșare. 

Modelul FRBm4 în configurația cu 3 poli +N este disponibil în ambele variante fie tip AC fie tip A. Ambele tipuri sunt rezistente la curenți de impuls de până la 250A. Aceste întrerupătoare de tip RCD/MCB combinate sunt disponibile pentru curenți nominali, cuprinși între 20 și 32A și au caracteristica de declanșare B, C sau D. Capacitatea lor de rupere la scurtcircuit electric este de 4,5 kA.

Dispozitiv FRBm4, combinat RCD/MCB din seria xEffect, 3+N poli
Curent nominal
până la 32 A
Caracteristici de declanșare
B, C și D
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit electric
4,5 kA

Caracteristici principale

  • Combinații de dispozitive RCD/MCB de înaltă calitate
  • Declanșare independentă de tensiunea de linie
  • Indicator pentru poziția contactului, roșu – verde
  • Indicator pentru declanșarea la curent de defect, alb – albastru
  • Compatibilitate cu bara de distribuție standard
  • Terminal dublu (cap fix/bridă culisabilă) sus și jos
  • Opțiuni de poziționare a barelor de distribuție pe partea cu terminalele de linie sau de sarcină
  • Spațiu liber între terminale chiar cu barele de distribuție instalate
  • Ghidaj pentru conectarea în siguranță a terminalelor
  • Clip cu 3 poziții pentru șină omega, permite îndepărtarea ușoară din sistemul de barete de distribuție în care este instalat 
  • Gama largă de accesorii potrivite pentru instalare ulterioară
  • Curenți nominali de până la 32 A 
  • Caracteristici de declanșare B, C, D
  • Capacitate nominală de întrerupere de 4,5 kA 

Design standard de calitate IEC

Linia RCBO respectă standardul IEC VDE 0664-20 și 21, un standard din regiunea IEC dar și standard european pentru RCD-urile cu protecție integrată la supracurenți (RCBO-uri). Acest lucru se aplică atât circuitelor RCD/MCB independente de tensiunea rețelei, cât și celor dependente de tensiunea rețelei, având curenți nominali de până la 125 A, pentru instalații fixe. Toate cerințele IEC / EN 61009 sunt îndeplinite 100% de linia RCBO de la Eaton. Toate standardele obligatorii sunt indicate pe dispozitive.

Tipurile de RCD/MCB adecvate pentru toate situațiile neprevăzute

Când selectați tipurile „corecte” de RCD/MCB-uri, fie pentru aparate având circuite individuale, fie pentru iluminat și prize, trebuie respectate următoarele:

  • Tipul A: Protejează împotriva formelor speciale de curent continuu rezidual pulsatoriu ce nu a fost netezit.
  • Tipul AC: Acest tip detectează cu acuratețe doar defectele în curent alternativ.

Protecție împotriva curenților de linie și reziduali

Standardul de înaltă calitate Eaton garantează o protecție a personalului și a echipamentelor prin combinarea funcțiilor unui întreruptor automat de curent rezidual cu cele ale unui întreruptor automat modular. Prin aceasta, clienții noștri consumă mai puțin timp și efort pentru cablare dar vor continua să-și protejeze sistemul împotriva suprasarcinilor, scurt circuitului și curenților reziduali. Folosind linia de RCBO-uri (întreruptoare automate combinate) de la Eaton, sistemul electric al dumneavoastră va fi mai sigur și mai fiabil.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909