Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate
Întreruptoare automate / diferențiale combinate (RCD/MCB) gama xpole, PFL6/7, 1+N pol
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Întreruptoare automate / diferențiale combinate (RCD/MCB) gama xpole, PFL6/7, 1+N pol

Aceste dispozitive PFL6/7 sunt unități de protecție cu curent rezidual electromecanice independente de tensiune de linie, cu protecție de supracurent integrată. 

Această combinație PFL6 RCD/MCB a "seriei economice" este disponibilă doar ca tip AC (rezistent la impuls de curent de până la 250 A) cu curenți de 6 până la 25 A.

Dispozitivul PFL7 nu este disponibil numai ca curent alternat\v și sensibil la curent " tip standard " A, ci și ca tip G, care declanșează cu o întârziere de cel puțin de 10 ms și ca curent alternativ. În timp ce curentul alternativ și A sunt rezistenți doar la impulsuri de până la 250 A, tipul G oferă o rezistență crescută a impulsului de mai mult 3 kA. Aceasta o face ca și o alegerea ideală când declanșările nedorite trebuiesc evitate.

Întreruptoare automate / diferențiale combinate (RCD/MCB) gama xpole, PFL6/7, 1+N pol
Curent nominal
Până la 40 A
Caracteristici de declanșare
B și C
Capacitate nominală de întrerupere
6 sau 10 kA

Caracteristici principale

  • Seria economică în principal pentru instalații de casă 
  • Declanșare dependentă de tensiune pe linie
  • Indicatorul poziției contactelor (roșu-verde) 
  • Curenți nominali de până la 40 A 
  • Caracteristici de declanșare B, C
  • Capacitate nominală de întrerupere
    • 6 kA (PFL6)
    • 10 kA (PFL7)
  • Terminal dublu (cap fix/bridă culisabilă) sus și jos
  • Poziționare bară de distribuție opțional deasupra și dedesubt
  • Spațiu liber în terminal chiar cu bara de distribuție instalată
  • Ghidaj pentru conectarea terminalului în siguranță
  • O gamă completă de accesorii poate fi montată ulterior
  • Rezistență la defecțiuni mai mare (tip G) datorită întârzierii de declanșare și rezistență crescută a curentului > 3 kA  
  • Clemă pentru șină DIN în 3 poziții, permite demontarea sistemului barei de distribuție existente 
  • Comutator (componentă MCB) în culoarea care desemnează curentul nominal 

Totul într-un singur dispozitiv

Standardul de înaltă calitate Eaton garantează o protecție a personalului și a echipamentului prin combinarea funcțiilor unui întreruptor automat de curent rezidual cu cele ale unui întreruptor automat modular.
Aceasta înseamnă pentru clienții noștri că au nevoie de mai puțin timp și efort în procesul de cablare, protejând în același timp sistemul la suprasarcini, curenți de scurtcircuit și curenți reziduali. Folosind linia de RCBO-uri a companiei Eaton, sistemul dumneavoastră electric va crește în siguranță și fiabilitate.
Prin organizarea circuitelor pentru echipamente, iluminat și prize cu mai multe dispozitive de comutație și protecție, circuitul afectat poate fi deconectat de la distanță în cazul unei defecțiuni.

Tipuri RCD/MCB potrivite pentru toate situațiile

Cablarea circuitelor în mod separat crește siguranța în funcționare a unui sistem electric, deoarece în cazul unui defect de punere la pământ pe un circuit separat, se va putea deschide doar circuitul respectiv când limitele de declanșare sunt depășite. Adesea, un defect de punere la pământ poate duce la o deconectare neintenționată a unui dispozitiv de protecția împotriva curentului rezidual atunci când alte intrări sunt protejate de același întreruptor. Acest tip de declanșare nedorită poate fi împiedicată prin cablarea individuală a sistemului cu mai multe întreruptoare automate.
  • Tip AC: Acest tip detectează doar curenți puri, reziduali sinusoidali AC.
  • Tip-A: Ideal pentru aplicații standard. Protejează împotriva formelor speciale de curent continuu rezidual pulsatoriu care nu a fost netezit
  • Tip-G: întârziere de 10 ms pentru a evita declanșarea nedorită (de exemplu, în timpul furtunilor).

Design standard IEC de calitate

Linia RCBO aderă la standardul IEC/EN 61009 - o regiune IEC și, de asemenea, un standard european pentru RCD-urile cu protecție integrată la supracurent (RCBO-uri). Acest lucru se aplică atât circuitelor RCD/MCB independente de tensiunea rețelei, cât și celor dependente de tensiunea rețelei, cu curenți nominali de până la 125 A, pentru instalații fixe.

Toate cerințele IEC/EN 61009 sunt 100% îndeplinite de linia RCBO de la Eaton. Toate standardele necesare sunt tipărite pe dispozitive.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909