Acest întreruptor automat de curent rezidual, cu protecție de supracurent integrată cu 1+N poli, este o combinație de înaltă calitate de întreruptor automat pentru curenți reziduali și întreruptor automat modular. Dispozitivul PKN4 independent de tensiunea de linie face parte din seria xPole și poate fi utilizat atât pentru clădiri rezidențiale, cât și pentru aplicații comerciale.
Acest dispozitiv combinat - protecție la curenți reziduali și întreruptor automat modular nu este disponibil numai în varianta AC și sensibil la curent pulsatoriu „varianta standard” A, ci și ca varianta G, care declanșează cu o temporizare e cel puțin 10 ms (varianta G). În timp ce varianta AC și A oferă rezistență doar la impulsuri de până la 250 A, varianta G oferă o rezistență crescută la impulsului de peste 3 kA. Aceasta îl transformă în alegerea perfectă atunci când se dorește evitarea declanșărilor nedorite. Dispozitivul este compatibil cu bareta de interconectare, un terminal dublu (cap fix/bridă culisabilă) sus și jos fiind disponibil pentru o montare rapidă și ușoară atât în partea superioară, cât și în partea inferioară. În plus, o clemă de șină DIN în 3 poziții și o conexiune sigură la terminale facilitează instalarea.
Phone +40 21 361 0909