Acest dispozitiv eRB6/M este o unitate de protecția împotriva curentului rezidual cu protecție integrată la suprasarcină (RCBO), care funcționează în funcție de tensiunea rețelei. Aceste întrerupătoare automate electronice combinate între un dispozitiv de curent rezidual și un întreruptor automat modular - care sunt special concepute pentru aplicații în sistemele de distribuție British Standard - sunt disponibile pentru curenți nominali de la 6 la 45 A având caracteristica de declanșare B sau C. Capacitatea de rupere la scurtcircuit este de 6 kA (eRB6) sau 10 kA (eRBM).
Comutatorul combinație între eRB6 și un dispozitiv de curent rezidual și un întreruptor automat modular este disponibil ca varianta de curent alternativ cu protecție la supratensiune până la 250 A și are un conductor neutru conectat permanent (l = 600 sau 300 mm).
Comutatorul combinație între eRBM și un dispozitiv de curent rezidual și un întreruptor automat modular este disponibil ca varianta "standard" A de curent alternativ și variantă sensibilă la curent pulsatoriu. RCBO este disponibil cu două caracteristici: B și C. Este rezistent la curenți de impuls până la 250 A.
Phone +40 21 361 0909