Noua serie xPole Home HLN – MCB este cea mai recentă serie din protofoliul de întreruptoare MCB construcție 1P+N într-un singur modul de 17,5 mm lățime, face parte din familia destinată aplicațiilor rezidențiale xPole Home și este adaptată pentru a satisface cu precizie cerințele stricte ale aplicațiilor rezidențiale dar și o parte din aplicațiile comerciale de dimensiuni reduse.
xPole Home HLN este conceput pentru a oferi un înalt grad de siguranță, acoperă întreaga gama de curenți nominali întalniți în majoritatea aplicațiilor rezidențiale și este realizat într-o carcasă compactă de dimensiuni reduse.
Seria se caracterizeaza printr-o construcție compactă, aparatele fiind optimizate pentru reducerea spațiului din tablourile electrice și fiabilitate în concordanță deplină cu standardele aplicabile. În plus, întrerupătoarele modulare de 1P+N aparțînând seriei xPole Home sunt ușor de instalat și salvează spațiu în tablou.
Cu siguranțele automate xPole Home - HLN EATON furnizează soluția optimă pentru echiparea tabloului electric din apartament sau a celor din ansambluri rezidențiale.
Specificații produse:
Avantajele folosirii întreruptoarelor automate de tip HLN - MCB:
Beneficii pe care utilizatorii le au atunci când folosesc siguranțe automate de tip HLN pentru tabloul electric:
| Catalog number | Product code |
| 501048 | HLN-B6/1N |
| 501049 | HLN-B10/1N |
| 501050 | HLN-B13/1N |
| 501051 | HLN-B16/1N |
| 501052 | HLN-B20/1N |
| 501053 | HLN-B25/1N |
| 501054 | HLN-B32/1N |
| 501055 | HLN-B40/1N |
| 501056 | HLN-C2/1N |
| 501057 | HLN-C4/1N |
| 501058 | HLN-C6/1N |
| 501059 | HLN-C10/1N |
| 501060 | HLN-C13/1N |
| 501061 | HLN-C16/1N |
| 501062 | HLN-C20/1N |
| 501063 | HLN-C25/1N |
| 501064 | HLN-C32/1N |
| 501065 | HLN-C40/1N |