Indicatorul ieșire de urgență autonom CrystalWay reprezintă standardul de înaltă calitate al corpurilor de iluminat cu indicatoare ieșire de urgență estetice, Reunește o gamă de opțiuni de montaj flexibile și un design modern, dar discret, perfect adaptat clădirilor cu birouri moderne sau altor clădiri comerciale unde este necesară o estetică de înaltă calitate.
Cadrul clar și profilul redus permit integrarea perfectă în arhitectura înconjurătoare și este perfect pentru orice dimensiune a proiectului. Ghidajul cu lumini LED asigură iluminarea uniformă a pictogramei fără părți mai accentuate, ceea ce conferă corpului de iluminat un finisaj impecabil conform EN1838.
Această gamă cu durată de viață de 10 ani a beneficiat de un design ecologic pentru a îndeplini cele mai noi standarde de mediu. Utilizarea LED-urilor, a componentelor cu durată lungă de viață, a testării automate și a dispozitivelor de monitorizare (CGLine+) reduce semnificativ costurile de operare și de întreținere.
CrystalWay este livrat cu toate accesoriile necesare montajului pe perete sau aparent pe plafon, împreună cu un set de pictograme. Aceasta îndeplinește cerințele majorității situațiilor de montaj și configurațiilor de pictograme, reducând semnificativ eforturile de planificare, achiziție și menținere a stocurilor.
Sunt disponibile seturi de accesorii pentru montajul suspendat, aparent și încastrat, precum și de alte pictograme (cum ar fi montajul pe perete la 90°), permițând o diversitate și mai mare de aplicații și integrarea simplă a CrystalWay în situații de instalare dintre cele mai variate.
Integrarea perfectă a corpurilor de iluminat independente în arhitectura clădirii este întotdeauna o provocare.
Eaton oferă o gamă de carcase și accesorii pentru corpurile de iluminat vopsite, disponibile în 3 culori principale. La cerere sunt disponibile și alte culori.
Rolul indicatoarelor ieșire de siguranță poate să nu fie întotdeauna cel de a indica ruta de evacuare. Uneori, este necesar ca echipamentul de siguranță, locurile de refugiu sau punctele de adunare etc. să poată fi identificate cu ușurință.
Eaton a creat o serie de pictograme specifice pentru mai multe familii de produse, care acoperă majoritatea acestor necesități de semnalizare.
Doriți să aflați mai multe sau nu identificați pictograma dorită? Contactați echipa noastră de vânzări pentru a discuta despre aspectele specifice ale proiectului dumneavoastră.
Căutarea dumneavoastră "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.
| Cod comandă | Descriere |
| LUM17122U | CrystalWay 20 m 1-8h/D IA CGLine+ 4 semne ieșire de siguranță |
| LUM17124U | CrystalWay 30 m 1-8h/D IA CGLine+ 4 semne ieșire de siguranță |
| Cod comandă | Descriere | ||
| LUM10573 | CrystalWay 20m, pictogramă orizontală, săgeată în jos, ISO 7010 | LUM10587 | CrystalWay 30m, pictogramă orizontală, săgeată în jos, ISO 7010 |
| LUM10574 | CrystalWay 20m, pictogramă orizontală, săgeată spre stânga, ISO 7010 | LUM10588 | CrystalWay 30m, pictogramă orizontală, săgeată spre stânga, ISO 7010 |
| LUM10575 | CrystalWay 20m, pictogramă orizontală, săgeată spre dreapta, ISO 7010 | LUM10589 | CrystalWay 30m, pictogramă orizontală, săgeată spre dreapta, ISO 7010 |
| LUM10577 | CrystalWay 20m, pictogramă orizontală, săgeată în sus, ISO 7010 | LUM10591 | CrystalWay 30m, pictogramă orizontală, săgeată în sus, ISO 7010 |
| LUM10584 | CrystalWay 20m, pictogramă verticală, săgeată în jos, ISO 7010 | LUM10592 | CrystalWay 30m, pictogramă verticală, săgeată în jos, ISO 7010 |
| LUM10585 | CrystalWay 20m, pictogramă verticală, săgeată spre stânga, ISO 7010 | LUM10593 | CrystalWay 30m, pictogramă verticală, săgeată spre stânga, ISO 7010 |
| LUM10586 | CrystalWay 20m, pictogramă verticală, săgeată spre dreapta, ISO 7010 | LUM10594 | CrystalWay 30m, pictogramă verticală, săgeată spre dreapta, ISO 7010 |
| Cod comandă | Descriere | ||
| LUM10561 | CrystalWay 20m, bază încastrată | LUM10562 | CrystalWay 30m, bază încastrată |
| LUM10563 | CrystalWay 20m, bază încastrată cu capac | LUM10564 | CrystalWay 30m, bază încastrată cu capac |
| LUM10563S | CrystalWay 20m, bază încastrată cu capac suspendat | LUM10564S | CrystalWay 30m, bază încastrată cu capac suspendat |
| LUM10565 | CrystalWay 20m, cutie încastrată | LUM10566 | CrystalWay 30m, cutie încastrată |
| LUM10568 | CrystalWay 20m, pachet baterii Li-Ion, 3,6 V/650 mAh | LUM10569 | CrystalWay 30m, pachet baterii Li-Ion, 3,6 V/1300 mAh |
| LUM10570 | CrystalWay 20m, kit difuzor cu 24 de LED-uri | LUM10571 | CrystalWay 30m, kit difuzor cu 38 de LED-uri |
| LUM10567 | CrystalWay, bază pentru acces opțional prin cablu | LUM10572 | CrystalWay 20m & 30m, set de 4 cârlige pentru difuzoare |
| LUM10560 | CrystalWay, kit de supendare pentru cabluri | LUM10319 | TL CGLine+ |
| 40071352379 | Magnet |
| Metodă de montaj: | Montaj pe perete / plafon | Montaj aparent / încastrat | Montaj suspendat |
| Sursă de lumină: | LED amovibil |
| Material carcasă: | Policarbonat |
| Culoare carcasă: | Cristal | Alb |
| Tensiune alimentare nominală, Frecvență: | 230 V c.a., 50/60 Hz |
| Gradul de protecție: | II |
| Grad de protecție (IP): | IP42 |
| Durată: | Configurabilă la 1 h, 3 h, 5 h, 8 h |
| Flux luminos la operarea de urgență: | N/A |
| Distanță vizualizare: | 20 m | 30 m |
| Grad de rezistență la impact (IK): | IK04 |
| Operațiune: | Mentinut / Nementinut (M / NM) |
| Sistem de testare: | Autotest | CGLine+ |
| Variantă corp de iluminat: | Corp de iluminat cu indicator ieșire de siguranță |
Asistență din partea Eaton
Telefon +40 21 361 0909