Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Carcase

Carcase mici CI-K de uz general, seria Moeller

Carcasele de uz general CI-K de la Eaton oferă protecție fiabilă pentru comutatoarele cu came, dispozitivele de comandă, întreruptoarele automate modulare, convertizoare de frecvență, demaroarele de motor și releele de control etc., indiferent de locație. Carcasele CI-K contribuie la reducerea costurilor de instalare datorită șinelor de montare preasamblate, plăcilor de montare sau plăcilor de adaptare speciale. 

Diverse dimensiuni
de la CI-K1 până la CI-K5
Standard
DIN EN 62208, 60529, UL, CSA

Diverse opțiuni de montaj

Carcasele Ci-K de la Eaton pot fi montate pe șină DIN, tablou de montaj sau pe placă cu montaj aparent.

Cablare fără presetupe

Diafragmele flexibile de intrare a cablului facilitează conectarea extrem de ușoară a carcaselor Ci-K1 și Ci-K2.

Ecran EMC

Carcasele mici CI-K de la Eaton echipate cu separatoarele T0, P1 și P3 sunt disponibile cu ecran EMC din oțel pre-asamblat (compatibilitate electromagnetică).
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close