Cu o înălțime de numai 74 mm, PowerXL TM DB1 se încadrează în cea mai mică clasă de convertizoare conforme IEC. Eliminarea radiatorului de răcire asigură economii de spațiu de 40% în comparație cu convertizorul de frecvență standard cu răcire activă. Acest dispozitiv compact este, așadar, ideal pentru integrarea în sistemele existente care nu dispun de spațiul necesar pentru radiatorul de răcire sau pentru o ventilație adecvată. Iar mediile dure și solicitante nu impun probleme. Dotat cu aceleași funcționalități ca și convertizorul de frecvență DC1, DB1 este un dispozitiv de înaltă performanță ce poate fi utilizat la motoare cu clasa de eficiență de până la IE4 inclusiv.
Phone +40 21 361 0909