Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Senzori și limitatoare de cursă

Comutatoare de poziție de siguranță

Componentele de siguranță pot monitoriza și proteja în mod fiabil dispozitive de protecție, uși și capace. Comutatoarele de poziție de siguranță RS Titan și comutatoarele de siguranță fără contact din seria Moeller de la Eaton se remarcă prin robustețe și prin siguranța pe care o oferă. Dispozitivele de acționare multicodate asigură inviolabilitatea dispozitivelor. Respectarea diverselor standarde, recomandă dispozitivul ca ideal pentru integrare în procese de dezvoltare a utilajelor în conformitate cu cerințele internaționale.

Grad ridicat de protecție:
IP66, IP67, IP69K
Certificări:
CE, TÜV, cUL, RoHS
B10d:
20.000.000

Caracteristici principale

  • Standarde
    • IEC 62061, până la SIL3
    • ISO 13849, până la PL e
    •  ISO 14119
    • IEC 60947-5-3
  • Ieșiri: 2 sau 3 contacte
  • Combinații de circuit normal deschis / normal închis
  • Tipuri de conexiune: cablu sau fișă M12
  • B10d: 20.000.000

Comutatoare de poziție de siguranță LS-...-ZBZ

Două principii de funcționare diferite garantează acțiunea de securizare mecanică: interblocare cu forță magnetică (principiu de circuit deschis) și interblocare cu forță elastică (principiu de circuit închis).

Comutatoare de siguranță fără contact RS-Titan

Comutatoarele de siguranță fără contact RS Titan au fost proiectate anume pentru monitorizarea protecțiilor, precum uși, clape și capace. Contactele fără potențial sunt comandate cu mai mulți magneți din dispozitivul de acționare, ceea ce asigură inviolabilitatea dispozitivelor.

De încredere. Robuste. Fără contact.

Comutatoarele de siguranță sunt ușor de montat și pot manipula uși sau clape care nu se închid corespunzător. Grație gradului ridicat de protecție, comutatoarele de siguranță plate și robuste sunt și ușor de curățat.

Seria Moeller de la Eaton – o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seria Moeller de la Eaton vă oferă un portofoliu de produse validat care vă ajută să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close