S811+-ul din seria Moeller de la Eaton este unul dintre cele mai mici și mai compacte demaroare progresive din lume. Dispozitivele sunt disponibile în cinci dimensiuni, având curenți nominali între 37 A și 850 A și tensiuni de rețea de la 200 V la 690 V. Datorită sistemului de control trifazat, bypass-ului intern și funcțiilor de monitorizare și protecție extinse, S811+ asigură porniri progresive și o funcționare continuă în condiții de siguranță, chiar și în aplicații cu cupluri mari de sarcină. Un panou de operare și afișaj digital permite funcții avansate pentru aplicații mai sofisticate. Algoritmul special de control al pompei, cu oprire progresivă prelungită, previne eficient lovitura de berbec la oprirea unei pompe. În plus, ambele configurații în linie și delta sunt posibile. Întrucât S811+ trebuie să gestioneze doar aproximativ 58% din curentul nominal al motorului, este posibil să folosiți un dispozitiv mult mai mic decât este cazul.
Phone +40 21 361 0909