Datorită designului său robust, SVX9000 este o unitate universală pentru toate aplicațiile standard. Acest lucru îl face alegerea ideală pentru aplicații simple și mai complexe, precum și pentru toate aplicațiile standard pentru mașini, construcții și aplicații industriale. Datorită configurării sale în mod flexibil pentru aplicații, SVX9000 poate fi adaptat la nevoile specifice ale clienților, făcându-l potrivit pentru practic toate sarcinile de control care implică motoare cu inducție. Aceasta include aplicații cu mai multe motoare sau pompe multiple care funcționează în paralel. Designul robust asigură o protecție eficientă împotriva perturbărilor de alimentare cu energie electrică. În plus, sistemul sofisticat de control al motorului și caracteristicile de protecție eficiente asigură funcționarea fiabilă atât a motorului, cât și a unității.
Phone +40 21 361 0909