Software-ul CODESYS este instrumentul ideal de programare în aplicații pentru utilaje și procese în construcţia de mașini și integrarea sistemelor. Software-ul este instrumentul de programare perfect pentru toate aplicațiile în care este necesar un automat programabil (PLC) puternic sau interfețe om-mașină - automate programabile (HMI-PLC) cu diverse opțiuni de comunicare integrate. Toate controlerele XV/XC de la Eaton pot fi programate cu versiunea CODESYS 2 sau 3. Software-ul combină caracteristici tehnice sofisticate și manevrare ușoară. În plus, este sistemul de programare ales de către mulți producători.
Gamă produse | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
XV-102-B/-D/-E… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-112… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-152… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-3… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-3… | X 2,3 | |
XC-CPU202-…-XV | X 2 | X 2,3 |
XC-CPU201-…-XV | X 2 | |
XC-CPU201… | X | |
XC-CPU101… | X | |
XC-CPU121-2C256K | X | |
XN-PLC-CANOPEN | X | |
EC4P… | X | |
2 = Vizualizare-Web 3 = OPC-UA |
Phone +40 21 361 0909