Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Contactoare și demaroare

Contactoare DIL

Contactoarele DIL din seriile Moeller™ de la Eaton sunt puternice, eficiente și versatile și pot fi combinate cu gama noastră completă de relee de suprasarcină și relee bimetale. Dispozitivele de curent continuu se remarcă pentru consumul redus de energie, ceea ce le face mai eficiente din punct de vedere energetic și, de asemenea, reduce dimensiunea unităților de alimentare. Contactoarele DIL sunt potrivite pentru utilizare globală și acoperă întreaga gamă de ieșiri, de la mini contactoare de comandă (până la 7 A) până la contactoarele în vid (până la 3180 A). Datorită SmartWire-DT, contactoarele sunt activate pentru comunicații, ceea ce le permite să fie controlate de la distanță.
Tehnologie push-in:
economisiți până la 50% din timpul de instalare
Eficiența energetică:
Potrivit pentru IE3
Aprobări:
UL, CSA, Maritim, GOST

Caracteristici principale

  • DILM până la 170 A
  • Dimensiunile cadrului DILM: 45 mm pentru până la 32 A; 55 mm pentru până la 72 A; și 90 mm pentru până la 170 A
  • Domeniu de temperatură de la -25° C la +60° C
  • Dispozitive cu curent continuu cu circuite supresor integrate
  • Cutie cu terminale duble pentru cablarea fiabilă a diferitelor secțiuni transversale

Conexiuni cu un singur „clic” inteligent – contactoare DIL cu tehnologie push-in

Clemele push-in permit cablarea sigură și ușoară a tabloului de comandă și control cu un singur clic. Procesul de cablare simplificat permite conexiuni cu până la 50% mai rapide, fără instrumente suplimentare. Contactoarele cu tehnologie push-in au aceeași amprentă de montaj precum contactoarele noastre convenționale, ceea ce permite integrarea lor cu ușurință în sistemele existente.

Cum să îmbunătăți cablarea unui dulap de comandă?

Accesați pagina 

Faceți cablarea mai eficientă de la început până la sfârșit

Descărcați studiul tehnic

Contactoare DILM - compacte & puternice

În ciuda dimensiunilor mici ale ambelor modele în curent continuu și curent alternativ, seria de contactoare DILM poate comuta motoare de până la 170 A. Un contact auxiliar (până la 38 A) este deja integrat. Auxiliarul NÎ cu un contact în oglindă este potrivit pentru utilizarea în aplicații legate de siguranță. Aceasta simplifică planificarea, instalarea și punerea în funcțiune a proiectului.

Gestionează în siguranță sarcinile lămpilor - contactoare de iluminat DILL

Seria DILL se bazează pe contactorul DILM și a fost conceput special pentru comutarea lămpilor pe trei game de curenți (12 A, 18 A, 20 A). Cu capacitate mare de comutare, contactorii sunt capabili să gestioneze curenții de intrare pentru toate tipurile de lămpi, chiar și pe distanțe lungi.

Contactoare DILMP cu 4 poli

Contactoarele cu 4 poli sunt disponibile în patru dimensiuni, de la 20 A la 200 A, și au fost proiectate special pentru utilizarea în circuitele AC-1. Datorită gamei uniforme de accesorii, toate componentele dovedite ale seriei cu 3 poli pot fi de asemenea utilizate. Contactoarele se potrivesc perfect pentru aplicațiile care se caracterizează prin întreruperea sau deconectarea frecventă a rețelelor, precum și pentru sistemele de încălzire și pentru comutarea sarcinilor cu 4 poli.

Contactoare DILK

Contactoarele DILK sunt utilizate în echipamentele de compensare a puterii reactive unde trebuie comutate blocurile de condensatoare, iar rezistențele serie integrate pot comuta în mod fiabil condensatoarele, suportând curenți de vârf foarte mari (de până la 180 de ori mai mult decât curentul normal).

Combinații de contactoare DIUL și SDAINL

Gama de combinații ale contactorului constă în combinații de inversare DIUL complet pre-cablate până la 30 kW și combinații SDAINL star-delta până la 132 kW. Deoarece sunt deja pre-conectate, instalarea lor este rapidă și simplă.

Eficiența energetică este un subiect actual astăzi

Cu Eaton, sistemele dumneavoastră sunt automat conforme cu directiva ErP într-un mod simplu, rapid și economic, reducând în același timp semnificativ costurile de energie.

Seriile Moeller de la Eaton - o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seriile Moeller de la Eaton vă oferă un portofoliu de produse dovedit care vă va ajuta să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.

Contactoare DIL

Puternice & compacte

Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close