Proiectate durabil, contactoarele DILDC din seriile Moeller de la Eaton pentru aplicații în curent continuu vă vor economisi timp și bani. Sunt concepute pentru game de curenți de 300 A, respectiv de 600 A. Dispozitivele DILDC sunt capabile de un număr mai mare de operații de comutare electrice și au astfel o durată de viață mai mare în comparație cu dispozitivele similare. Acest lucru permite contactoarelor DILDC să nu necesite întreținere și să fie fiabile în orice utilaj și sistem.
Phone +40 21 361 0909