Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Contactoare DILM/DILH

Contactoarele DILM și DILH din seriile Moeller de la Eaton sunt proiectate special pentru game foarte mari de curenți între 185 A și 2.600 A. Cu comenzile acționate electronic, dimensiunile compacte și o durată lungă de viață, contactoarele creează o componentă fiabilă în orice utilaj și sistem.

Contactoare DILM/DILH
Potrivite pentru utilizare globală:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Interval de temperatură:
–40° C până la +70° C
Eficiență:
până la 1,2 milioane de operații de comutare electrică

Caracteristici principale

  • Categorii de utilizare AC 1 și AC 3
  • Potrivite pentru până la 1.000 V
  • Bobină AC/DC cu interval larg
  • Putere de retenție scăzută
  • Dimensiuni compacte
  • Contacte auxiliare: 2 ND, 2 NÎ

Contactoare de la 185 A până la 225 A

Contactoarele de la 185 A la 225 A se remarcă pentru dimensiunile compacte și puterea redusă de reținere. Gama de bobine este echipată standard cu un circuit de supresor integrat și două contacte auxiliare: 2 ND și 2 NÎ.

Contactoare de la 250 A la 2.600 A - versiunea standard

Puterea de reținere a contactoarelor este controlată prin proces, ceea ce provoacă o încălzire semnificativ mai mică în interiorul dulapului electric. În plus, această optimizare a forțelor de contact contribuie, de asemenea, la o durată mai lungă de viață a contactelor de comutare. Circuitul supresor este deja încorporat, la fel ca și cele două contacte ND, cele două contacte NÎ și contactele auxiliare.

Contactoare de la 250 A la 2.600 A - versiunea confort

Datorită puterii reduse de tragere, versiunea confort a contactoarelor facilitează punerea în aplicare a transformatoarelor de control mai mici. Gama mare de bobinei AC/DC vine cu un domeniu mare de tensiuni, iar contactoarele pot fi, de asemenea, comandate direct de la un automat programabil.

Contactoare DILM 580 A - 1400 A

Tehnologia vidului permite implementarea unui design compact, deoarece împiedică formarea de arcuri deschise și astfel se permite eliberarea oricăror gaze de comutare. Ca atare, este posibilă o aranjare mai strânsă a tabloului echipat, iar distanțele la structurile conductoare pot fi mai mici decât ar fi cazul.

DILM 1600 & DILH 2000-2600 contactoare duble

Contactoarele duble vin preasamblate pe un tablou de montaj. Pentru fiecare fază, curentul este distribuit prin două tuburi de vid paralele. Contactoarele sunt conectate în siguranță prin două unități cuplate și monitorizate. Acestea sunt controlate electronic într-un mod sincronizat.

Seriile Moeller de la Eaton - o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seriile Moeller de la Eaton vă oferă un portofoliu de produse validat care vă va ajuta să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909