Sursele de alimentare monofazate în comutație easyPower din seriia Moeller de la Eaton sunt flexibile, ușor de utilizat și permit diagnosticarea rapidă a tensiunii de ieșire. O lumină LED continuă indică funcționarea fără defecte a dispozitivelor. În caz de scurtcircuit sau suprasarcină la tensiunea de ieșire, LED-ul va începe să clipească. Carcasa dispozitivelor easyPower se bazează pe designul familiar al releului de control easy. Acest lucru asigură un aspect uniform în interiorul panoului de control.
Phone +40 21 361 0909