Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Relee de monitorizare şi măsurare EMR6

Portofoliul mare de relee de monitorizare şi măsurare din seria Moeller de la Eaton oferă o protecție maximă pentru aplicația dumneavoastră. Prin monitorizarea curenților, a tensiunilor, a dezechilibrelor și a valorilor rezistenței la izolare, orice eveniment neobișnuit este identificat din timp, prevenind astfel timpul de nefuncționare extins al utilajului. Releele noastre de temperatură și nivel fac, în mod similar, controlul mai ușor și sigur de gestionat. Există în total 35 de tipuri de relee diferite, care pot fi combinate între ele și care se poate mândri cu un design și o tehnologie de ultimă generație. Datorită aprobărilor și certificărilor complete, releele de monitorizare şi măsurare EMR6 pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații și locații geografice.

Relee de monitorizare şi măsurare EMR6
Perioade de nefuncționare:
Perioade mai scurte de nefuncționare a utilajelor
Economii:
Costuri de depozitare mai mici și timpi de mentenanță mai scurți
Potrivite pentru utilizare globală:
Aprobări UL, CSA și CCC

Caracteristici principale

  • Disponibilitate ridicată a mașinilor datorită detectării precoce a evenimentelor anomale
  • Configurare ușoară prin butoanele de control și comutatoarele DIP din partea de fața releului
  • Cu funcție de monitorizare a curentului pentru controlul curentului și al tensiunii
  • Domeniul de măsurare a temperaturii releului EMR6-T: de la -50 °C până la +200 °C
  • Domeniul de monitorizare a tensiunii releului EMR6-A: 90 V la 820 V

EMR6-I monofazat

Monitoarele de curent monofazate EMR6-I pot fi folosite pentru a monitoriza și comuta în siguranță rețelele de curent continuu și de curent alternativ în intervalul de 3 mA la 15 A. Releele sunt dotate și cu o nouă funcție de monitorizare a curentului, care poate monitoriza rețeaua de curent pe ambele părți.

Releu de dezechilibru trifazic multifuncțional EMR6-A

Releul de dezechilibru trifazat multifuncțional EMR6-A poate fi utilizat pentru monitorizarea tensiunilor, pierderilor de faze, secvențelor de faze și dezechilibrelor de faze, precum și a conductorului de nul. Releele de monitorizare a dezechilibrului de faze au un interval de setare de la 90 V la 820 V.

Releu de nivel

Releul de nivel poate fi utilizat pentru a monitoriza nivelurile de umplere, precum și pentru raporturile de amestec. Releul de monitorizare a nivelului monitorizează atât valoarea minimă, cât și cea maximă, permițând controlul pompelor și protejarea lor împotriva supra-plinului sau a funcționării în gol.

Releu de monitorizare monofazată a tensiunii EMR6-V

Monitoarele de tensiune monofazate EMR6-V sunt special concepute pentru monitorizarea și protejarea rețelelor de curent continuu și curent alternativ cu tensiuni de la 3 V la 600 V. Un singur dispozitiv acoperă întregul interval de tensiune, ceea ce reduce și costurile de depozitare.

Relee de măsurare a temperaturii

Releele de măsurare a temperaturii de exemplu pot monitoriza temperatura utilajului. Utilizatorii au opțiunea de a configura una sau două valori de prag în partea frontală a dispozitivului, iar releul de temperatură poate fi utilizat și ca un controler pentru sistemele de încălzire/răcire. Temperaturile sunt monitorizate cu ajutorul unui senzor Pt100.

Releu de monitorizare a izolației

Releul de monitorizare a izolației permite monitorizarea și raportarea rezistenței de izolare ale rețelelor IT fără împământare și a scurtcircuitelor. Dispozitivul are de asemenea un buton care poate fi utilizat pentru a verifica funcțiile sale sau pentru a efectua o resetare manuală.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909