Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Releu EMT6 de protecție a motorului cu termistor

Releul EMT6 de protecție a motorului cu termistor, din seria Moeller de la Eaton protejează echipamentele împotriva supratemperaturilor cauzate de sarcini grele de pornire, deconectărilor, subtensiunilor, supratensiunilor și frecvențelor mari de comutație. Temperatura este monitorizată prin intermediul unui senzor cu termistor situat direct la nivelul bobinajului motorului. EMT6 este de asemenea potrivit pentru monitorizarea temperaturii a rulmenților motorului, a cutiilor de viteze, a uleiurilor și a lichidelor de răcire.

Releu EMT6 de protecție a motorului cu termistor
Potrivite pentru utilizare globală:
IEC/EN cu aprobări UL/CSA
Funcționalitate:
Sunt disponibile versiuni cu două circuite de senzor

Caracteristici principale

  • Aprobări UL/CSA și CCC
  • Versiunea K dispune de certificare ATEX

Test funcțional

Funcționalitatea releului trebuie să fie testată în mod regulat, atât la punerea în funcțiune, cât și în timpul operațiunilor de întreținere. Pentru a facilita cât mai mult această operație, toate modelele EMT6 sunt prevăzute cu un buton integrat de testare, care poate fi utilizat pentru a simula o stare de eroare.

Un dispozitiv în loc de două

Modelele cu două circuite de senzor pot monitoriza două temperaturi separate, într-un mod care economisește atât bani, cât și timp. De asemenea, dispozitivele pot fi utilizate pentru a implementa sisteme de avertizare rapidă.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909