Comutatoarele de poziție LS Titan din seria Moeller de la Eaton pot fi utilizate pentru a detecta pozițiile în mod sigur, precis și fiabil. Acestea permit o funcționare lină și sigură și pot fi adaptate optim oricărei aplicații. Comutatoarele de poziție contribuie, de asemenea, la standarde mai ridicate de siguranță a procesului și personalului. Disponibil cu un contact NÎ și un contact ND sau cu două contacte NÎ. În plus, toate capetele de acționare ale seriei LS-Titan pot fi rotite cu 4x90 grade, iar instalarea lor este rapidă și sigură.
Phone +40 21 361 0909