Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Întrerupătoarele automate pentru protecția motorului PKZ

Întrerupătoarele automate PKZ pentru protecția motorului din seriile Moeller™ de la Eaton combină protecția la scurtcircuit și protecția la suprasarcină într-un singur dispozitiv. Două versiuni sunt disponibile, acoperind întregul interval de curent de la 0,1 A la 63 A. Și aceasta cu doar 18 tipuri diferite, ceea ce economisește spațiu de stocare și simplifică planificarea proiectului. Întrerupătoarele automate pentru protecția motorului sunt complet compatibile cu seria de contactoare DIL de la Eaton și sunt, prin urmare, ideale pentru utilizarea în combinațiile pentru demaroare. Toate accesoriile, inclusiv contactele auxiliare integrate, indicatoarele de declanșare, declanșatoarele de tensiune și mânerele rotative de acționare de pe ușa tabloului, pot fi utilizate atât pentru PKZM0, cât și pentru PKZM4.
Aprobări:
UL/CSA, CCC, ATEX
Dispozitiv combinat cu înșurubare/push-in:
destinat utilizării cu bareta de interconectare
Cablare fără scule:
Cleme de fixare

Caracteristici principale

  • Dacă este utilizat împreună cu accesoriile corespunzătoare, întrerupătorul automat poate fi transformat în întrerupător principal sau întrerupător de oprire de urgență în conformitate cu EN 60204 și/sau VDE 0113
  • Întrerupătoare automate pentru protecția motorului acționate manual în conformitate cu IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partea 102
  • Mâner rotativ cu indicator de poziție de comutare ON & OFF
  • Caracteristici de izolare în conformitate cu IEC / EN 60947-3
  • Carcasele speciale IP40, IP55 și IP65 oferă niveluri ridicate de protecție împotriva contactului direct, precum și la pătrunderea apei și a particulelor; sunt disponibile atât în variantă încastrată cât și cu montaj aparent.
  • Omologări UL/CSA (inclusiv tipurile E și F) pentru piața din America de Nord
  • Dacă se utilizează împreună cu carcasele cu montaj aparent și montaj încastrat, sunt posibile aplicațiile cu întrerupător principal și întrerupător pentru oprirea de urgență
  • Toate domeniile de reglare sunt rezistente la scurtcircuite până la 50 kA (400 V)

Conexiuni printr-un singur „clic” inteligent – întrerupătorul automat pentru protecția motorului PKZ cu tehnologie push-in

Clemele push-in permit cablarea sigură și ușoară a tabloului de comanda si control cu un singur clic - nu necesită unelte, precum o surubelniță. Pe lângă cablarea cu până la 50 % mai rapidă, această soluție este sigură deoarece bornele sunt rezistente la șocuri și vibrații. Protecțiile pentru motor PKZ cu cleme push-in se remarcă prin curentul nominal superior, de până la 32 A, și opțiunea de a folosi o combinație de borne cu șurub/push-in destinată utilizării cu baretele de interconectare.

Cum să îmbunătăți cablarea unui dulap de comandă?

Accesați pagina

Faceți cablarea mai eficientă de la început până la sfârșit

Descărcați studiul tehnic

Fiabil și performant: PKZM0

Întrerupătorul automat pentru protecția motorului PKZM0 poate comuta motoare de la 0,16 A la 32 A, cu o capacitatea de ținere la scurtcircuit de 150 kA până la 12 A și de 50 kA până la 32 A.

Simplu și versatil: PKZM4

PKZM4 acoperă intervalul curent de la 16 A la 63 A și are o capacitate de comutare de 50 kA. Nu numai că permite o planificare sigură și simplificată a proiectelor, dar elimină și nevoia unui limitator de curent.

Ideal pentru acționarea prin împingere și impact (presare sau lovire)

Întrerupătorul automat PKZM01 pentru protecția motoarelor de până la 25 A este ideal pentru utilaje mici și alte aplicații în care acționarea prin împingere sau impact este mijlocul preferat de funcționare. În plus, sunt disponibile și carcase speciale IP65 și IP40 cu butoane de oprire de urgență.

PKZ ca parte a sistemului xStart

Multe aplicații necesită un contact auxiliar cu diferite configurații de contact pentru interblocare și semnalizare. Cu toate acestea, cu ajutorul unui demaror devine posibilă implementarea comenzilor într-un mod direct, sigur și eficient.

Toate informațiile la îndemână, datorită software-ului SmartWire-DT

Combinațiile demaror - PKZ pot fi integrate cu ușurință în orice mediu de automatizare prin intermediul software-ului SmartWire-DT. Prin îmbunătățirea transparenței datelor, SmartWire-DT mărește eficiența și fiabilitatea acționărilor în vecinătatea întrerupătorului automat de protecție pentru motor.

Eficiența energetică este un subiect actual astăzi

Cu Eaton, sistemele dumneavoastră devin automat conforme cu directiva ErP într-un mod simplu, rapid și economic, reducând în același timp semnificativ costurile de energie.

Expertiză pe care ne bucurăm să o împărtășim - seriile Moeller de la Eaton

Eaton fabrică întrerupătoarele automate de protecție pentru motoare PKZ din 1932. De atunci, ideile și inovațiile noastre au adus o contribuție majoră la progresele în domeniul protecției motorului. În această privință, denumirea PKZ reprezintă nu numai standarde de calitate, dar a devenit, de asemenea, în rândul experților, un sinonim pentru întrerupătoarele automate de protecție pentru motoare.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close