Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Convertizoare de frecvență avansate PowerXL DA1

DA1 este convertizorul de frecvență ideal pentru aplicații solicitante care depind de turație și cuplu. Familia de produse PowerXLTM de la Eaton oferă performanțe deosebite în ceea ce privește controlul motorului și modularitatea. Datorită gamei de performanță îmbunătățite (până la 160 kW) și a opțiunii unui grad mai mare de protecție (IP66), DA1 poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații. Cu filtrul EMC integrat, unitatea de frânare și protocoalele Modbus RTU și CANopen incluse, DA1 este pregătit să funcționeze imediat scos din cutie pentru o varietate de aplicații. Reglajele specifice clienților sunt posibile cu editorul de Blocuri Funcţionale integrat, care permite o flexibilitate maximă.  

Rezistență mare la suprasarcină
200% cuplu la turație 0
Controlul motoarelor de înaltă eficiență
Motoare PM, BLDC și SynRel
Siguranța funcțională la bord
Oprire în siguranță (SIL 2, PL d)

Caracteristici principale

  • Control vectorial fără senzori cu rezistență mare la suprasarcină: 150% pentru 60 de secunde, 200 % pentru patru secunde.
  • Funcție de PLC prin software-ul de configurare drivesConnect
  • Conexiune la toate tipurile comune de protocoale de comunicare (Modbus RTU, CANopen, Profinet, Ethernet / IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus)
  • Modul decodor pentru feedback cu viteză variabilă (buclă închisă)
  • Diverse extensii de I/O
  • Oprire sigură pentru cuplu de strângere (IP20: SIL2, PLd, IP66: SIL3, PLe)
  • Dispozitive de până la 22 kW, de asemenea, în clasa de protecție IP66/NEMA 4x (pentru exterior)
  • Standarde internaționale (CE, UKCA, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO, DNV)

Utilizare flexibilă în aplicații solicitante.

Versiunea standard a convertizorului de frecvență DA1 este echipată pentru orice aplicație. Dispozitivele se remarcă pentru cuplul de pornire ridicat în puternicul mod vectorial și pentru funcționarea în siguranță cu funcționalitatea STO. Dispozitivele pot fi utilizate pe macarale, în instalații care sunt expuse în mod regulat la praf sau contaminare și chiar în aplicații maritime.

Convertizoare de frecvență DA1 cu protecție IP66

Convertizoarele de frecvență DA1 sunt disponibile nu doar în clasa de protecție IP20, ci și în clasa de protecție IP66 pentru aplicații de până la 22 kW. Dispozitivele pentru exterior, cu protecție IP66, pot rezista la raze UV, la condiții de umezeală, praf sau murdărie. Au o carcasă ABS impermeabilă și un radiator de răcire rezistent la coroziune, ceea ce le face ideale pentru industria alimentară, agricultură sau sisteme de spălătorii auto. De asemenea, acestea au elemente de control local opționale, cum ar fi un potențiometru, un comutator selector și un întrerupător principal, care permit configurarea la fața locului a convertizoarelor de frecvență DA1.
eaton-powerxl-da1-variable-frequency-drive-342d2fb-b6so-image-ltp

Convertizoare de frecvență PowerXL: DC1 și DA1

Convertizoarele de frecvență avansate DA1 și compacte DC1 pot fi utilizate în medii dificile.

Convertizoare de frecvență avansate DA1 și compacte DC1 pentru aplicații eficiente energetic

eaton-powerxl-da1-variable-frequency-drives-communication-logos

Comunicația pe magistrala de câmp este esențială

DA1 se integrează perfect în soluțiile de automatizare existente și permite, de asemenea, noi concepte inovatoare de utilaje și sisteme, bazate pe Industria 4.0.

  • Poate fi conectat la diferite protocoale de rețea, cum ar fi PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP și BACnet/IP, utilizând module opționale conectabile.
  • Are o interfață cu două porturi care vă permite să creați o structură de linie fără comutatoare suplimentare.
  • Vă permite să accesați, să diagnosticați și să întrețineți echipamentul de la distanță prin intermediul rețelelor bazate pe Ethernet, economisind timp și resurse.
  • Are o interfață Modbus RTU și CANopen integrată, care vă permite să vă conectați la aceste opțiuni de rețea eficiente din punct de vedere al costului.
  • Vă oferă flexibilitate și eficiență în proiectarea și operarea soluțiilor de automatizare. 

Convertizoare de frecvență pentru toate motoarele până la IE5.

Convertizorul de frecvență PowerXL DA1 poate fi utilizat pentru a controla motoare până la cea mai înaltă clasă de eficiență IE5. Aceasta include motoarele de inducție standard, motoare asincrone trifazate, motoare cu magneți permanenți, motoare de curent continuu fără perii și motoare cu reluctanță sincronă.

Funcția sistemului de automatizare (PLC) cu drivesConnect.

Instrumentul de configurare drivesConnect vă permite să programați și să simulați funcțiile PLC ale convertizorului de frecvență DA1 utilizând un editor de componente funcționale. Puteți crea conexiuni logice, cum ar fi cele bazate pe timp, cu funcțiile PLC-ului. Modul de simulare vă ajută să remediați orice erori din componentele funcționale. În acest fel, puteți adapta convertizoarele de frecvență pentru orice aplicație și puteți reduce costurile, fără a mai fi nevoie de hardware suplimentar.

Accesorii pentru convertizoare PowerXL

Oferim o varietate de accesorii concepute pentru convertizoarele noastre de frecvență PowerXL, precum și unele compatibile cu alte produse. Aceste accesorii includ reactoare de linie, reactoare de sarcină, filtre sinus și rezistențe de frânare. Acestea vă permit să personalizați gama și să o adaptați la diferite medii EMC și condiții de operare pe linie.

Eaton vă sprijină în toate aspectele legate de eficiența energetică.

Directiva ErP și automatizarea sporită a utilajelor stimulează cererea pentru dispozitive cu viteză variabilă, chiar și în aplicațiile simple. Ce înseamnă pentru dumneavoastră respectarea Directivei ErP și cum puteți face ca aplicațiile dumneavoastră să fie mai eficiente din punct de vedere energetic? Veți găsi răspunsuri la aceste întrebări, precum și la multe altele, în studiile noastre tehnice complete și în podcastul realizat de specialiștii în eficiență energetică de la Eaton.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close