Sursele de alimentare PSG sunt soluția ideală pentru aplicațiile de 24 V c.c.. Bornele de legătură IP20 sigure la atingerea cu degetul fac ca dispozitivele să fie deosebit de sigure, capacitatea lor la scurtcircuit și suprasarcină asigură o alimentare fiabilă, iar carcasa lor compactă permite economii de spațiu și costuri pentru aplicația dumneavoastră.
Phone +40 21 361 0909