Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Automate programabile modulare XC300

XC300 este un sistem de automatizare modular puternic și flexibil care permite producătorilor de utilaje și instalații să pună în aplicare concepte automate intuitive și moderne. Cele trei variante prezintă procesor cu performanțe ridicate, I/O-uri incluse și interfețe integrate RS485, CAN și Ethernet independente. În plus, VISU-WEB și serverul OPC-UA fac din dispozitiv un nod de comunicare în implementarea conceptelor de sistem bazate pe Industry 4.0. Dispozitivele XC-303 pot fi de asemenea extinse flexibil cu componentele sistemului XN300 I/O și pot crea soluții cu o densitate mare de conexiuni în cel mai mic spațiu.

 
Automate programabile modulare XC300
Comunicație sigură și segmentată:
Până la 3 interfețe Ethernet separate
Procesor puternic:
Timpi de ciclu de proces până la 500µs
Dispozitive pentru viitor:
Respectarea principiilor Industry 4.0

Caracteristici principale

  • Procesorul ARM CORTEX A7 Dual Core @ 960 MHz
  • Interfețe integrate CAN și Ethernet
  • Visu WEB (HTML5) și server OPC-UA
  • Conexiuni plug-in
  • Extensibil prin intermediul sistemului XN300 I/O

Funcții și Interfețe corespunzătoare

Cele trei variante constructive ale XC300 au până la trei interfețe independente Ethernet pentru a opera în rețele diferite. În plus, interfețele RS485 și 2xCAN, precum și canalele 4xI/O cu alimentare proprie completează funcțiile pentru utilizarea dispozitivului ca punct universal de control și comunicare.

Concepte de automatizare compactă

Combinarea dispozitivelor cu sistemele I/O din gama XN300 permite utilizatorului să creeze soluții personalizate, păstrând dimensiunile la minimum. Atât dispozitivele XC300, cât și modulele XN300 sunt caracterizate de un design atrăgător și uniform, care poate fi combinat cu panourile inovatoare cu ecran tactil XV300 de la Eaton pentru a implementa concepte de automatizare puternice și de ultimă generație. Conexiunea dintre controlerul XC300 și sistemul XN300 poate fi implementată local sau de la distanță.

Comunicarea este punctul său forte

XC300 se integrează perfect în soluțiile de automatizare existente și permite, de asemenea, noi concepte inovatoare de utilaje și sisteme, bazate pe Industry 4.0. Administrarea, segmentarea, criptarea și autentificarea utilizatorului pe bază de certificate conforme cu standardele actuale în tehnologia de comunicare și securitate (TLS/IPSec) protejează împotriva accesului neautorizat la utilaj și alterarea programului utilizatorului. Dispozitivul acceptă de asemenea vizualizarea CODESYS prin intermediul serverului WEB HTML5 (https) și accesul protejat cu parolă la sistemul de fișiere (sftp). Serverul OPC-UA folosit la comunicația M2M pentru operare și mentenanță la distanță completează profilul de comunicare pentru integrarea perfectă în lumea Industry 4.0.

Integrare perfectă

Dispozitivele XC300 pot fi programate și vizualizate cu CODESYS 3 prin orice interfață Ethernet. Programele și fișierele existente pot fi utilizate pe toate dispozitivele XC.

Automatul programabil modular XC300

Sistem de control inteligent pentru construcția utilajelor în serie ca soluție standardizată pentru sistemul dumneavoastră.

Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909