Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Sistemul ARCON® de protecție împotriva defectului de arc electric
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sistemul ARCON® de protecție împotriva defectului de arc electric

La sistemele electrice de distribuție pot apărea arcuri electrice, indiferent de măsurile preliminare de protecție. Este necesară luarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea consecințelor extrem de grave și a avariilor cauzate de aceste evenimente, cum ar fi, de exemplu, sistemul ARCON® de protecție împotriva defectului de arc electric.   

Sistemul ARCON® de protecție împotriva defectului de arc electric
Curent admisibil nominal de scurtă durată
Icw până la 150 kA/200 ms
durata de stingere a arcului
≤ 2 ms
sistem integrat conform
IEC/TR 61641:2014 Ed.3

Caracteristici principale

  • ARCON® este utilizat pentru configurațiile cu sisteme de distribuție JT de până la 690 Vc.a./50Hz
  • Timpul de stingere a arcului din sistem ≤ 2ms
  • La cel mai redus nivel, ARCON® asigură protecție în condiții de producere a arcului electric la pragul de Ipc arc = 7,5kA (Ipc arc max. = 100kA)
  • Curentul nominal admisibil de scurtă durată Icw al dispozitivului de stingere (la tensiunea de lucru de 415 Vc.a.):
    - 85 kA / 1 s
    - 105 kA / 500 ms
    - 150 kA / 200 ms
  • Funcție integrată de auto-monitorizare a întregului sistem pentru a preveni orice timp de nefuncționare neașteptat
  • Ansamblul de distribuție și control de joasă tensiune xEnergy Main prevăzut cu sistemul ARCON® îndeplinește criteriile 1-7 conform IEC/TR 61641:2014 Ed.3
  • Protecție completă a personalului chiar și cu ușile deschise, de exemplu, în timpul activităților de întreținere

 

Work Safe - Soluții de siguranță care depășesc cerințele standardelor IEC

Disponibil pe sistemele de distribuție de joasă tensiune Eaton de până la 6300A pentru clădiri comerciale și industriale, cu protejarea personalului și a echipamentului.

ARCON® este în continuare cel mai rapid sistem de atenuare a defectului de arc electric disponibil pe piață.

Eaton, Companie de management al energiei electrice

Siguranța electrică

Înțelegerea asupra riscului de apariție a defectelor de arc electric în tablourile de distribuție este primul pas în protejarea oamenilor și a afacerii dumneavoastră. Aflați cum puteți să vă protejați personalul, afacerea și reputația de riscul unui arc electric.

Protecție crescută a personalului

Sistemul de protecție împotriva defectului de arc electric ARCON® este utilizat întotdeauna atunci când se dorește o protecție crescută a personalului, care depășește cerințele standardelor relevante.

ARCON® vă protejează în același timp și sistemul

Sistemele de tablouri de distribuție de joasă tensiune sunt scoase din exploatare timp de câteva săptămâni din cauza efectelor unui defect de arc. Dacă nu este disponibilă o sursă de alimentare redundantă, acest lucru duce și la întreruperi de producție nedorite. Doar o protecție eficientă a sistemului poate oferi o soluție în acest caz, astfel încât efectele defectului de arc să fie reduse la minimum și să facă posibilă restabilirea imediată a funcționării. Folosirea ARCON reduce efectele defectului de arc la sine însuși. După eliminarea cauzei defectului de arc și schimbarea dispozitivului de stingere a arcului, sistemul este gata de funcționare în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura disponibilitatea necesară.

Defectele de arc electric au consecințe extrem de grave

Defectele de arc electric au consecințe extrem de grave și variază de la rănirea persoanelor la avarieri masive ale sistemelor de distribuție, putând cauza întreruperi ale activității ce pot dura mai multe săptămâni și pot chiar necesita înlocuirea completă a tabloului de distribuție. Rezultatele cercetărilor noastre indică faptul că riscul de rănire a fost redus semnificativ utilizând aplicația ARCON®.

Cele mai frecvente cauze ale unui defect de arc electric sunt:

  • Eroare umană în timpul lucrului la sistemele de distribuție
  • Formarea unei punți între un conductor activ și corpurile străine conductoare, cum ar fi scule, diverse componente sau rozătoare
  • Murdărie sau condens
  • Supratensiuni
  • Dispozitive de comutare dimensionate incorect
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909