Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Tablou echipat

xEnergy Light

Tabloul de distribuție a energiei electrice xEnergy Light poate susține aparataj de până la 1600A. Carcasa din tablă de oțel protejează împotriva influențelor externe și a șocurilor electrice cauzate de părțile aflate sub tensiune.

Montajul alăturabil a două secții de xEnergy Light poate fi adaptat cu ușurință la un tablou de comandă pentru aplicații industriale sau la un tablou de distribuție energie electrică pentru clădiri funcționale în funcție de cerințele dumneavoastră. xEnergy Light are un montaj simplu, este stabil și rapid de dezasamblat și este disponibil în mai mult de 55 de dimensiuni diferite.

Curent nominal
până la 1600A
Curent de ținere la scurtcircuit
până la 65kA - 1s
Design flexibil
55 dimensiuni diferite

Caracteristici principale

  • Disponibil cu înălțimi de la 1400 până la 2000mm, lățimi de la 425 până la 1350mm și adâncimi de la 300 până la 800mm
  • Cadru stabil, realizat din tablă de oțel, cu montaj alăturabil sau independent
  • Oferă grade de protecție IP31, IP42 sau IP55
  • Protecție rezistentă la coroziune prin finisarea vopselei folosind un strat de pulbere RAL 7035
  • Respectă standardele IEC/EN 62208 și EN 60529, precum și IEC 60439-1/-3 și IEC 61439-1/-2
  • Suplimentar, față de sistemul standard de blocare uși se poate opta pentru diverse sisteme de închidere, contact de ușă sau lampă de tablou pentru cabinetele de control

Familia de produse xEnergy Light

Tablou general de distribuție

eaton_xenergy_light_vt15819.jpg
  • Alimentări, plecări și cuple cu întreruptoare automate
  • Ieșiri prin separatoare FCF cu siguranţe fuzibile NH până la 630A
  • Sistem de alimentare pentru conectarea cablului fără găurire
  • Separare internă până la forma 4b tipurile 2 și 6
  • Conexiune prin cablu din partea superioară sau inferioară

Tablou de sub-distribuție

eaton_xenergy_light_vt24810.jpg
  • Sisteme de instalare Profi+ și EP
  • Chituri potrivite pentru întreruptoare NZM și pentru separatoare de sarcină (P)N, separatoare cu fuzibile NH, pentru socluri cu siguranţe fuzibile cu șurub, dispozitive pentru instalare modulară și dispozitive individuale

Tablouri de control

eaton_xenergy_light_vt23710.jpg
  • Tehnologie distribuție cu sistemul Sasy 60i
  • Unități de instalare individuale, fixe pe placa de montaj
  • Ventilație și aer condiționat
  • Tehnologie de automatizare

Configurator xEnergy

Pentru a face cât mai ușor planificarea și proiectarea unui sistem xEnergy Light, vă oferim Configuratorul xEnergy ca pe un instrument de planificare gratuit.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close