Noul sistem modular Eaton pentru aparataje de comutație secundară de ultimă generație în substații de distribuție, aplicații comerciale și industriale. O platformă compactă de până la 24 kV - 1250 A - 25 kA, care utilizează o tehnologie de izolatie sigură, fiabilă, având la bază aerul natural, fără suprapresiune (Air-GIS). O tehnologie sustenabilă și a carei eficientă a fost dovedită in timp, aceasta fiind utilizată si în cadrul gamei de celule Xiria 630 începând cu anul 2002.
Xiria NGX are în componență celule cu întrerupătoare automate de până la 1250 A, celule de cuplă și de măsură care satisfac în totalitate cerințele tehnice actuale. Noua generație Xiria NGX de la Eaton aduce inovație datorită aparatajului de comutație flexibil, de tensiune medie. Aceasta îndeplinește cerințele de energie ridicată, TCO minimizat și cerințe ecologice.
| Tensiune nominală | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune de ținere la impuls | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
| Nivel maxim de tensiune la frecvența aplicată | kV-1m | 10 | 20 | 28/38/42 | 38 | 50 |
| Frecvența nominală | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pierderea continuității în funcționare | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | |
| Clasă de separare | PM | PM | PM | PM | PM | |
| Clasificare arc electric intern (IAC) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | |
| Rezistență la arc electric intern (AFLR) | kA-s | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 |
| Rezistența la arc electric intern cu atenuator de arc electric (AFL) | kA-s | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 |
| Grad de protecție incintă/ panou de control | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IIP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | |
| Grad de protecție cu ușile / capacele deschise | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
| Limite de temperatură ambiantă | °C | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 |
| Tensiune nominală | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curent nominal | A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Curent nominal de scurtă durată admisibil | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
| Curent de vârf maxim admisibil | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Tensiune nominală | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curent nominal | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
| Curent nominal de deconectare | kA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Curent nominal de închidere la scurtcircuit | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Clasa nominală de comutare capacitivă a curentului | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
| Curent nominal de rupere a încărcării cablului | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Constantă de timp DC | msec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Componentă curent continuu | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Clasa de anduranță mecanică pentru întrerupătorul automat | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | |
| Clasa de anduranță mecanică pentru separatorul de legare la pământ | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Clasa de anduranță mecanică pentru separator | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Clasa de anduranță electrică | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
| Curent scurtcircuit de scurtă durată admisibil | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
| Timp minim de declanșare | msec | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Tip mecanism | O - 0.3 sec - CO - 1 min - CO | |||||
(*) Cu cadru de bază extins
(**) (**) Cu canal de arc opțional sau cu arc integrat (ecranul de protecție nu este prezentat)
(***) (***) Inclusiv canal pentru răcire naturală
(****) Verificați disponibilitatea