Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Routere și interfețe de comunicație xComfort

Extinderea simplă a soluției smart home este unul dintre punctele cheie în filozofia Eaton pentru xComfort. Pentru aceasta, portofoliul xComfort include și soluții care permit integrarea ușoară a xComfort într-un sistem terț. Prin acestea, se dă posibilitatea unui sistem terț să ofere mai multă valoare, pe baza echipamentelor puternice xComfort, clienților. În plus, sunt disponibile soluții pentru a elimina barierele tehnice obișnuite pentru comunicațiile wireless, precum aria de acoperire a acestora și comunicația în zone cu podele sau pereți care conțin metal.

Routere și interfețe de comunicație xComfort
CONCEPUT CU
scop de interconectare
POTRIVIT PENTRU
sisteme xComfort mari
COMUNICARE CU
sistemul RF xComfort

Caracteristici principale

  • Ușor de extins
  • Interfață și API pentru integrarea xComfort în sisteme terțe
  • Interfață de comunicație disponibilă pentru Ethernet, USB sau RS232
  • Acceptă routarea prin rețeaua LAN, de exemplu în situații unde comunicația wireless nu este posibilă (podele sau pereți conținând metal) sau preferată
  • Extinde acoperirea rețelei wireless xComfort cu un router xComfort care se poate monta în doză

Router

Routerul este folosit pentru a extinde rețeaua RF xComfort în locuri unde nu este necesar sau nu este instalat un actuator (care are de asemenea funcție de router). Routerul din această generație este caracterizat în special prin dimensiuni mici și funcționalitate sporită. Dispozitivul poate fi montat în doze pentru întrerupătoare, doze de ramificare sau doze standard de instalare.

Interfață de comunicație Ethernet ECI

ECI, interfața de comunicație Ethernet, conectează rețeaua wireless xComfort la Ethernet (LAN). ECI poate fi configurat ușor pentru a susține aplicația dorită. 

ECI este utilizată în principal pentru:

  • Controlul și conectarea echipamentelor xComfort RF folosind LAN. Această utilizare este interesantă în special pentru integrarea unei aplicații terțe care să folosească Ethernet ca să se interconecteze cu dispozitivele RF xComfort. Dar este utilizat și pentru a extinde rețeaua xComfort când se folosește SHC xComfort.
  • Routarea conexiunilor între dispozitivele RF xComfort prin Ethernet (sunt necesare minimum 2 ECI).  Acesta este folosit când comunicația wireless este dificilă, de exemplu prin podele sau pereți care conțin metal sau când trebuie acoperite distanțe mai mari.
Ethernet Communication Interface ECI

Stick de comunicație USB

Stickul de comunicație USB permite integrarea xComfort cu aplicații terțe folosind echipamente cu comunicație pe interfață USB. Acest dispozitiv CI este conceput ca un stick USB care poate fi conectat direct la controlerul terț fără alte cabluri. Descrierea Application Programming Interface (API) este disponibilă la cerere pentru o integrare ușoară și pentru a folosi la maximum avantajele dispozitivelor xComfort.

Interfață de comunicație USB/RS232

Interfața de comunicație permite integrarea xComfort în aplicații terțe folosind dispozitive bazate pe o interfață USB sau RS232. Dispozitivul CI USB/RS232 este conectat prin cablu, oferind flexibilitate în privința poziționării. Descrierea Application Programming Interface (API) este disponibilă la cerere pentru o integrare ușoară și pentru a folosi la maximum avantajele dispozitivelor xComfort.

Simțiți-vă special în casa dumneavoastră cu xComfort

Eaton, Companie de gestionare a energiei electrice
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909