Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Senzori xComfort

Mare varietate de senzori xComfort disponibili, împreună cuelementele de acționare și controlerelefac locuința mai confortabilă, mai sigură și mai eficientă energetic. Gama de senzori include senzori dedicați pentru măsurarea temperaturii, a umidității, a calității aerului, dar și pentru a identifica scurgerile de lichide sau a detecta fumul dintr-o încăpere. De exemplu, senzorii pentru ușă/fereastră pot preveni risipa de energie când se deschid ușile/ferestrele, iar senzorii de mișcare pot controla lumina în funcție de mișcare și luminozitate. În plus, Room Controller-ul cu ecran tactila fost conceput pentru a vedea și controla ușor temperatura și umiditatea dintr-o încăpere.

Senzori xComfort
SOLUȚII SMART
pentru locuințe
PROTECȚIE
Protecție
UȘOR
de controlat

Caracteristici principale

Senzorii xComfort fie au modul de radiofrecvență inclus (RF), fie funcționează împreună cu unul dintre modulele de intrări universale RF.

 
  • Senzori cu modul RF inclus
    • Senzor de ușă/fereastră
    • Senzor de mișcare universal
    • Room Controller cu ecran tactil
    • Room Controller cu buton de reducere a temperaturii
    • Modul intrare de temperatură cu senzor de temperatură
    • Senzor de mișcare PIR
    • Senzor pentru contorizarea energiei
 
  • Senzori care lucrează cu unul dintre modulele de intrări universale RF
    • Contact de ușă sau fereastră, cu montaj pe suprafață sau montaj îngropat
    • Senzor pentru calitatea aerului
    • Senzor de umiditate
    • Senzor de scurgere apă
    • Senzor de temperatură
    • Detector de fum
 
  • Module de intrări universale
    • Intrări digitale cu alimentare din baterii, cu 2 canale
    • Module de intrări digitale, cu 2 canale
    • Intrări analogice 0-10 V, cu 2 canale
    • Intrări de contorizare a impulsurilor, cu 2 canale S0

Senzori cu modul RF inclus

Senzor de ușă/fereastră xComfort

xComfort Door Window Sensor bright white

Senzorul de ușă/fereastră xComfort este un senzor fără fir, de dimensiuni mici, pentru monitorizarea ușilor și ferestrelor, permițând astfel activarea funcțiilor smart în locuință.                                                                                                                                                                                                                                                     

Senzor de mișcare universal xComfort

xComfort Motion sensor in white

Senzorul de mișcare universal xComfort reprezintă o soluție completă de detectare a mișcării, ca mijloc de a controla lumina și climatizarea din încăpere: Pentru proprietarul locuinței, acesta asigură economie de energie, confort și/sau siguranță sporită. Găsiți soluția flexibilă și de viitor în senzorul de mișcare universal xComfort!

Room Controller cu ecran tactil xComfort

xComfort Room Controller Touch

Room Controller-ul cu ecran tactil xComfort cu funcție de iluminare de fundal a fost conceput ca unitate de control locală a încăperilor, pentru vizualizare și control facil al temperaturii și umidității dintr-o încăpere. Poate asigura și controlul temperaturii din podea (minim/maxim) prin folosirea unui senzor de temperatură extern.

Modul intrare de temperatură                                                                    

xComfort Temperature Input Unit

Modulul cu intrări de temperatură înregistrează temperaturile prin intermediul unui senzor de temperatură extern conectat prin cablu și transmite aceste informații către controler-ul xComfort. Poate controla și operațiuni simple, precum umbrirea clasică sau încălzirea.

Senzor de energie & Senzor de energie cu senzor extern

xComfort Energy Meter Sensors

„Senzorul de energie pentru sarcini de până la 16 A” și „senzorul de energie cu senzor extern pentru sarcini de până la 100 A” pot să măsoare energia, de exemplu energia solară convertită în invertorul PV, și să trimită aceste informații către controlerul xComfort, pentru soluții eficiente de gestionare a energiei.

Room Controller cu buton de reducere a temperaturii

xComfort Room Controller with Temperature Reduction Switch

Controlerul pentru încăpere înregistrează temperatura din încăpere și o trimite către un controler sau un element de acționare. Aceasta îi conferă utilizatorului un control ușor asupra unor încăperi individuale (încălzire), dar și pentru a controla umbrirea clasică.                                                                                                                      

xComfort Motion Sensor

Senzor de mișcare PIR

Acest senzor de mișcare PIR este conceput să sesizeze mișcarea din interiorul unei clădiri. Controlează luminile în funcție de mișcare și luminozitate.                                  

Puteți afla mai multe informații în Ghidul de prezentare și selecție xComfort

     

Senzori care lucrează cu un modul RF de intrări universale

   Senzor detectare scurgere apă

xComfort Water Leakage Sensor

Senzorul pentru detecția scurgerilor identifică scurgerile de lichid și declanșează o alarmă acustică. Atâta vreme cât se detectează lichid, alarma va continua. Senzorul pentru detecția scurgerilor de apă trebuie folosit în combinație cu unitățile de intrări digitale.

Detector de fum

xComfort Smoke Detector

Detectorul de fum identifică fumul conform principiului de lumină difuză și declanșează o alarmă optică (LED roșu) și acustică (sonerie). Alarma continuă atâta vreme cât se detectează fum. Cu modulul adaptor pentru detectorul de fum și modulul de intrări digitale (2 semnale), starea poate fi trimisă către un controler sau element de acționare.

Senzor pentru calitatea aerului

xComfort Air Quality sensor

Senzorul pentru calitatea aerului monitorizează în timp real calitatea acestuia (VOC). Spre deosebire de alți senzori (de ex. senzori de CO2, care măsoară numai nivelul de CO2), acest senzor poate detecta o mare varietate de gaze și vapori. Senzorul pentru calitatea aerului ar trebui folosit în combinație cu un modul de intrări analogice.

Senzor de umiditate cu senzor de temperatură                  

xComfort Humidity Sensor

Senzorul de umiditate și cel de temperatură măsoară umiditatea relativă și valoarea de temperatura.  Senzorul de umiditate și senzorul de temperatură trebuie folosiți în combinație cu un modul de intrări analogice pentru a trimite informații către controlerul sau elementul de acționare din instalația electrică inteligentă.         

Senzori de temperatură                                                                  

xComfort Temperature sensor (red+white)

Senzorii de temperatură detectează temperatura pentru modulul cu intrări de temperatură. Senzorii de temperatură trebuie folosiți în combinație cu modulul de intrări de temperatură sau cu Room Controller cu ecran tactil.

Contact de fereastră încorporat & cu montare aparentă                         

xComfort Built-in and Surface-mounted door window contact

Contactele pentru fereastră, încorporate și cu montare aparentă trebuie folosite în combinație cu un modul de intrări digitale (2 semnale) pentru monitorizarea ușilor și ferestrelor. Contactele sunt fixate pe cadrul ușii sau ferestrei și conectate prin cablu la intrarea digitală, în vreme ce magnetul este fixat pe partea mobilă a ferestrei sau ușii.

Puteți afla mai multe informații în Ghidul de prezentare și selecție xComfort

Module de intrări universale

Modul intrări analogice 0-10 V, cu 2 canale

xComfort Analogue Input

Modulul de intrări analogice cu 2 canale poate să primească diferite valori măsurate (de ex. calitatea aerului, umiditatea, direcția vântului etc.) sau temperatura și să le transmită către un controler sau element de acționare din instalația electrică inteligentă.              

Modul intrări de contorizare a impulsurilor, cu 2 canale S0

xComfort Impulse Counting Input 2-way S0

Modulul de intrări de contorizare a impulsurilor cu 2 canale este folosit pentru înregistrarea valorilor de consum pentru curent, gaz, apă etc. prin interfața standardizată SO și pentru a trimite aceste valori către controlerul cu funcția de gestionare a energiei, în scopuri de analiză și afișare.

Module de intrări digitale, cu 2 canale

xComfort Binary Input Units

Modulele de intrări digitale 2x230 V CA și 2x contacte libere de potențial transmit semnalele, de ex. de la contactele ferestrelor sau alte contacte (relee, comutatoare, butoane etc.) către un controler sau element de acționare din instalația electrică inteligentă.

Găsiți echilibrul potrivit între economisire și confort, cu ajutorul senzorilor xComfort de la Eaton.

Eaton, Companie de gestionare a energiei electrice
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909