Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Senzor de mișcare universal xComfort

Senzorul de mișcare universal xComfort reprezintă o soluție completă pentru detectarea mișcării, ca mijloc de a controla lumina și climatizarea din încăpere: Pentru proprietarul locuinței, utilizarea senzorului de mișcare economisește energie, crește confortul și/sau siguranța locuinței. Senzorul de mișcare universal este disponibil în 2 culori diferite: alb pur și negru intens.

Metodele de montaj universale și opțiunile de alimentare cu energie fac posibilă fixarea (cu șuruburi sau adeziv) a senzorului de mișcare în orice loc se dorește.

Senzor de mișcare universal xComfort
COMPLET
cu gama xComfort RF
UȘOR ȘI FLEXIBIL
instalare
ALIMENTARE PE BATERII
și alimentare opțională de la rețea

Caracteristici principale

  • Poate fi montat în 4 moduri diferite 
  • Disponibil în culorile alb pur și negru intens
  • Este dotat cu capac universal rotund și cu rame standard de 55 x 55 compatibile cu capacul 
  • Alimentat cu baterii, CR2450 (baterie inclusă) și opțional alimentare de la rețea (230 V c.a.)
  • Baterie cu durată de viață lungă, de până la 5 ani (TYP)
  • Opțiuni de detectare ale dispozitivelor
    • Condiții de lumină
    • Interval de întârziere a stingerii
    • Sensibilitatea detecției
  • Suprafață de detectare, montat pe tavan la 2,5 m, Ø 6 m 
  • LED multicolor pentru nivel scăzut al bateriei și indicator de condiție a conexiunii
  • Compatibil cu gama xComfort RF (RF 868,3 MHz) 
  • Grad de protecție IP20
  • Temperatură de operare 0-40 °C
xComfort Motion Sensor exploded

Instalare ușoară și flexibilă

Există 4 metode diferite de montaj:

  • Încastrat în tavan, într-o doză. Folosind capacul frontal rotund
  • Prins în șuruburi pe o suprafață. Folosind capacul rotund + adaptorul de montare pe suprafață
  • Lipit cu bandă adezivă pe o suprafață. Folosind capacul rotund + adaptorul de montare pe suprafață
  • Încastrat într-o doză, în combinație cu un cadru universal WA de 55 x 55 mm. Folosind capacul de 55 x 55 mm
Complet fără fir și potrivit pentru diferite medii

Economie de energie

După o perioadă de timp definită de la eliberarea încăperii, senzorul de mișcare universal xComfort declanșează controlerul pentru a seta încălzirea în modul economic și mai târziu în așteptare. Încălzirea este comutată din nou la modul confort atunci când o persoană reintră în cameră.

xComfort Universal Motion Sensor round cover ceiling mount in bathroom

Liniște sufletească

După un interval de întârziere configurabil, luminile din încăpere sunt stinse automat (sau reduse până la un anumit nivel). Luminile se aprind din nou când o persoană intră în cameră. În consecință, nu sunt lăsate niciodată aprinse inutil.

xComfort Universal Motion Sensor 55 mm frame wall mount in nursery room - detailed

Siguranță sporită

În cazul detectării, modul „Plecat” sperie vizitatorii nedoriți declanșând controlerul xComfort ca să aprindă toate luminile și să ridice toate obloanele. O alertă corespunzătoare este emisă automat de controlerul xComfort.                           

Residential suburban home at dusk lights

 

 

Senzorul de mișcare universal xComfort reprezintă o soluție fără fir, ușor de instalat. Folosește detectarea mișcării pentru activarea funcțiilor smart home.

xComfort Universal Motion Sensor – 55 mm Frame back, pure white, black, side view

Adoptați soluția inteligentă cu senzorul de mișcare universal gama xComfort și economisiți astfel energie, sporindu-vă concomitent confortul și siguranța.

Eaton, Companie de gestionare a energiei
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909