Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

De ce să investiți în Eaton?

Construită pe baza unor valori și viziuni comune, implementăm tehnologii avansate care oferă o valoare reală clienților și acționarilor noștri.

Un portofoliu de afaceri de vârf

Suntem o companie de management al energiei, poziționată în mod unic pentru a optimiza combinațiile de energie electrică, hidraulică și mecanică. Portofoliul nostru de întreprinderi de top din industrie se află în sectoarele în care tehnologiile avansate, fiabilitatea, siguranța și o evidență a performanței contează.

Gama largă de produse se găsește în aplicații critice, protejând oamenii și bunurile, îmbunătățind în același timp productivitatea. Produsele noastre proiectate la înaltă calitate ajută clienții noștri să îndeplinească cerințele stricte de cod și reglementare. Și baza noastră vastă de echipamente instalate în întreaga lume creează oportunități pentru vânzările și serviciile post-vânzare.

Cu cele patru afaceri, avem o istorie îndelungată de îmbunătățire a marjelor și de reducere a volatilității câștigurilor. Fiecare dintre afacerile noastre este evaluată pe baza unui set de criterii care reflectă caracteristicile pe care credem că le creează o afacere atractivă: Poziție de conducerea pe marile piețe globale, potențial de creștere peste medie, potențial ridicat de marjă, rentabilitate ridicată și profit consistent.

Mixul de vânzări Eaton 2017

 

Marja operaţională pe segment

marja-de-operare-a-industriei-aerospațiale-2017
marja-de-operare-2017
Marjele de operare a segmentelor exclud taxele de integrare a achiziției.
marja-de-operare-a-industriei-hidraulice-2017
marja-de-operare-a-industriei-vehiculelor-2017

Realizăm valoare pe termen lung pentru acționari

Eaton își îndeplinește obiectivele financiare pe 5 ani, plănuite în 2015, iar afacerile noastre sunt bine poziționate pentru a performa pe măsură ce intrăm într-o perioadă de creștere atractivă a pieței. Strategia noastră de îmbunătățire a structurii noastre de afaceri și de costuri funcționează, deoarece vom continua să creștem marjele și să creștem câștigurile pe acțiune. Cashflow-ul nostru rămâne puternic, permițându-ne să restituim numerar acționarilor prin rambursări de dividende și acțiuni, în timp ce creștem afacerile noastre prin achiziții strategice. De asemenea, investim în viitorul afacerilor noastre pentru a accelera creșterea organică prin cercetare și dezvoltare și prin cheltuieli de capital. În ultimii 5 ani am îmbunătățit bilanțul nostru. Clasificarea noastră de credit este puternică, cu o clasificare de la agenții de A-/BBB+. În plus, fondurile noastre de pensii sunt bine finanțate, cu fondurile noastre de pensii calificate din SUA care depășesc 95% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2018.  

Eaton se află pe piețele potrivite, executând strategia corectă și poziționată în mod unic în acest moment pentru o creștere puternică a câștigurilor în perioada 2018-2020.

Iată mai multe despre ceea ce face Eaton pentru a acționa pe termen lung pentru acționarii noștri: 

Inițiative de creștere economică -  Creșterea organică continuă să joace un rol central în definirea succesului în cadrul companiei noastre. Ne concentrăm în trei domenii care credem că vor conduce la o creștere semnificativă în viitor: diferențierea tehnologică, mobilizarea puterii canalelor și serviciilor noastre și oferirea unei valori superioare produselor pentru clienții noștri. Investim în tehnologii emergente și soluții inteligente - blocurile care construiesc Internetul obiectelor - unde avem avantaje strategice care ne vor permite să câștigăm în această lume din ce în ce mai conectată. În aceste produse, mergem dincolo de colectarea și raportarea datelor; ne străduim să creăm valoare pentru clienții noștri prin îmbunătățirea fiabilității, a siguranței și a eficienței. În plus, afacerea noastră eMobility, care combină elemente ale sectoarelor noastre electrice și de vehicule pentru a furniza soluții pentru vehicule electrice, este pe cale să crească pe măsură ce cererea consumatorilor crește, iar producătorii de vehicule doresc să își consolideze portofoliul de produse.


Extinderea marjelor prin eficiența operațională  – Ne-am extins marjele, reducând costurile structurale, îmbunătățind modul în care conducem operațiunile noastre și valorizând amploarea globală a întreprinderii noastre . Se estimează că această tendință va continua și după 2020.


Alocarea disciplinată a capitalului – Producem cash flow puternic care ne permite să investim în afaceri, să urmărim achiziții strategice și să restituim în mod constant numerar acționarilor noștri printr-un dividend care crește cu câștiguri și recumpărarea acțiunilor. Eaton a plătit dividende pe acțiunile sale în fiecare an din 1923.