Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Securitate cibernetică

Lumea noastră este digitalizată, integrată în rețea și conectată. Inteligența artificială și partajarea avansată a datelor oferă numeroase beneficii, dar pot face organizația dumneavoastră vulnerabilă la atac. Rezistența împotriva atacurilor cibernetice este critică. Noi vă putem ajuta.

Securitatea produselor nu a fost niciodată mai importantă

Dispozitivele conectate și cantitățile mari de date pe care le generează creează oportunități și riscuri:  de la fabricare și testare la instalare și service. 

O încălcare a securității poate conduce la pierderi operaționale și / sau pierderi de date, și au un impact la siguranța, la costurile pe durata ciclului de viață și la reputația dumneavoastră - iar oricare dintre acestea poate avea un impact semnificativ asupra loialității clienților și asupra rezultatelor dumneavoastră finale.

Pe măsură ce organizațiile își extind amprenta digitală, devine imperativ să fie protejate disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea sistemelor lor. Amenințările împotriva securității cibernetice trebuie luate în serios și prevenite în mod proactiv cu o abordare defensivă la nivel de sistem, specifică nevoilor organizaționale.

Recunoaștem că nici o metodă de protecție nu este complet sigură. Un mecanism de "apărare în profunzime", care este eficient astăzi, poate să nu fie eficient mâine, deoarece modurile și mijloacele de atacuri cibernetice se schimbă în mod constant. Acesta este motivul pentru care administratorii rețelelor de sisteme industriale de control trebuie să fie mereu atenți la schimbările în securitatea cibernetică să lucreze pentru a preveni potențialele vulnerabilități. 

 

Luând conducerea în securitatea cibernetică

Există mai multe dispozitive mobile inteligente decât oameni în lume. Imaginați-vă potențialul atunci când inteligența digitală este complet integrată în mașini, clădiri, case și vehicule.

Nu numai că folosim inteligența artificială și utilajele avansate în instalațiile noastre, ajutăm clienții noștri să facă același lucru. Securitatea cibernetică se află în centrul filozofiei noastre "securizate prin design" și este încorporată în toate produsele și platformele Intelligent Power   pe care le aducem pe piață.

Abordarea noastră securizată de dezvoltare ne ajută să gestionăm riscurile de securitate cibernetică în produsele noastre, pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului: de la modelarea amenințărilor, implementarea analizelor de cerințe și verificarea la întreținerea continuă.

Man working in control room

Eaton aduce online mai multe laboratoare autorizate UL de testare a securității cibernetice-uri cu produse lidere din industrie

Cu mediile de laborator acreditate UL, putem testa produse cu orice formă de inteligență sau logică încorporată după încadrări și standarde stabilite de domeniu.

Studii tehnice