Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Implementăm revoluția electrică

Electrificarea este parte integrată în viitorul evoluției umane. Eaton este dedicată susținerii acestei noi ere de tehnologii de ultimă generație, pe teren și în aer.

Liderii din întreaga lume muncesc din greu pentru a îmbunătăți modul în care se mișcă lumea, iar noi îi ajutăm să facă acest lucru. Prin dezvoltarea tehnologiei vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare, permitem o fiabilitate, eficiență și siguranță sporite. Contribuim la stimularea adoptării tehnologiei vehiculelor electrice și la evoluția consumului de energie electrică acolo unde ne pricepem cel mai bine: la convergența puterii electrice și mecanice.

Combinăm expertiza noastră în industria aerospațială, automotivelor și a vehiculelor comerciale cu perspective electrice care ne permit să ne perfecționăm continuu oferta. Și suntem dedicați să venim cu idei și mai inovatoare. Prin intermediul capacităților noastre de cercetare și dezvoltare (R&D), noi ținem pasul cu cererile partenerilor noștri - și ale clienților acestora - pentru a răspunde noilor nevoi de transporturi și de utilizare a energiei electrice . Rezultatul: soluții de călătorie mai sigure și mai eficiente, cu niveluri superioare de deservire.

Experiența noastră combinată din domeniile construcției de vehicule și al electricității le permite partenerilor noștri de transporturi să își ducă afacerile și clienții către noi orizonturi, mai prietenoase cu mediul: De la start-up-uri până la producători renumiți de vehicule, stații de încărcare comerciale și zboruri electrificate, contribuim în prezent la facilitarea electrificării vehiculelor și colaborăm cu companii din întreaga lume pentru a dezvolta tehnologiile de transport ale viitorului. Pentru că asta e ceea ce contează. 

Rezultatul: soluții de călătorie mai sigure și mai eficiente, cu niveluri superioare de deservire. 

Rolul nostru în promovarea electrificării vehiculelor

Proprietarii de vehicule electrice sunt exigenți când vine vorba despre cererile de siguranță, eficiență și tehnologie, atât pentru vehiculul lor, cât și pentru soluția de încărcare. Producătorii de vehicule — împreună cu proprietarii clădirilor rezidențiale cu mai mulți utilizatori în care se încarcă frecvent vehiculele — trebuie să răspundă cererii cu inovații care să performeze și să inspire, respectând în același timp obiectivele energetice de acasă sau cele de afaceri. Experiența noastră în domeniul electrificării vă permite să le obțineți pe ambele.

În interiorul vehiculului, experiența noastră, combinată cu cunoștințele noastre profunde în domeniul electronicii de putere și al distribuției energiei electrice, inspiră tehnologii care economisesc timp, sporesc siguranța și generează eficiențe care aduc un plus pentru afacerea dvs. și pentru planetă. Tehnologia noastră de protecție a circuitelor Breaktor® sporește siguranța sistemelor EV pentru a se asigura că persoanele și componentele sunt protejate. Breaktor poate fi integrat în sistemul nostru de distribuție a energiei electrice cu ajutorul conectorului nostru inovator și soluțiilor pentru terminal pentru un sistem electric care furnizează o alimentare fiabilă și eficientă pe care șoferii de vehicule electrice pot conta.

Dincolo de vehicul, soluțiile noastre de infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice (EVCI) oferă o încărcare a vehiculului sigură, inteligentă și optimizată energetic chiar la ușa dumneavoastră. Indiferent dacă trebuie să alimentați acasă, la serviciu sau în deplasare, Eaton oferă mai mult decât simple încărcătoare EV. Pentru proprietarii de locuințe, soluțiile noastre complete de infrastructură de încărcare vă permit să optimizați încărcarea și să reduceți costurile cu energia electrică. Datorită integrării surselor regenerabile, stocării energiei și altele, locuințele pot crea un ecosistem inteligent al locuințelor cu soluții software conectate și pot acționa ca propriile lor hub-uri energetice. Există chiar un control și mai mare pentru clădirile comerciale și locuințele cu mai mulți chiriași: proprietarii clădirilor pot echilibra optim sarcina între mai multe stații de încărcare, pot folosi reducerea vârfurilor de consum pentru a evita creșterea prețurilor la energie, pot distribui costurile în orice proporție între utilizatori și chiar pot monetiza încărcarea pentru a genera venituri.

Indiferent dacă sunteți un producător de vehicule sau un proprietar de clădiri, vă confruntați cu o perioadă incredibilă de schimbare și inovație. Cu priceperea, resursele și soluțiile Eaton, veți oferi șoferilor vehiculele și infrastructura de sprijin pe care le merită și îți veți dezvolta afacerea sau locuința dumneavoastră pentru un viitor mai verde.

ev-car-foreground-dad-son-entering-home-getty-1473857496.png

Aflați despre soluțiile noastre eMobility pentru vehicule electrice pe baterii și hibride. 

Te ajutăm să fii mereu înaintea tendințelor

Tranziția energetică este aici ca să rămână. Trecerea la surse de energie cu emisii scăzute de carbon și la surse regenerabile ar putea fi o nouă preocupare pentru proprietarii de afaceri care doresc pur și simplu să crească productivitatea și economiile de cost — însă soluțiile noastre de electrificare a vehiculelor și de încărcare sunt concepute pentru a vă permite să le aveți pe toate. Fie că sunteți un producător de vehicule comerciale care proiectează camioanele și autobuzele de mâine, fie că operați sau încărcați o flotă de vehicule comerciale electrice sau încorporați încărcarea în spațiul dumneavoastră comercial, veți avea la dispoziție un set scalabil și flexibil de produse și servicii pentru a vă menține afacerea înaintea concurenței.

Reglementările privind emisiile vor pune o presiune tot mai mare asupra industriei vehiculelor comerciale. Cu toate că motoarele diesel vor rămâne sursa principală de energie, electrificarea va juca un rol esențial în transformarea acestor provocări în oportunități pentru un randament superior al investițiilor. Înțelegem că noile tehnologii sunt costisitoare, motiv pentru care colaborăm cu partenerii noștri producători de echipamente originale și de flote pentru a dezvolta soluții scalabile și modulare de electrificare a vehiculelor comerciale. Grație experienței de zeci de ani în sisteme de alimentare de înaltă tensiune și hibride pentru vehicule comerciale, putem depăși provocări complexe în domeniul electricității. Transmisiile noastre destinate vehiculelor electrice îmbunătățesc performanțele pe pante abrupte, permițând motoarelor electrice să funcționeze mai eficient. Iar FLEX PDU direcționează energia și oferă protecție centrală pentru sistemul electric din autobuzul sau camionul electric — o soluție modulară care îmbunătățește siguranța sistemului pentru toate dimensiunile de vehicule comerciale.

Gestionarea energiei electrice depășește vehiculul comercial în sine și se extinde asupra infrastructurii pentru a susține nevoile de încărcare ale întregii flote.. Atunci când vă electrificați flota, știm că întreruperea nu este o opțiune. Iar infrastructura noastră de încărcare cuprinzătoare și securizată cibernetic este concepută să le mențină în mișcare. Cu capacitățile EVCI ale Eaton, puteți utiliza un amestec de încărcătoare standard în c.a. de Nivel 2 și încărcătoare rapide în c.c., să scalați sau să reduceți, după caz, să urmăriți consumul și costurile flotei și să monitorizați performanța energetică și costurile clădirii. Este esența supravegherii și controlului, unde echilibrarea sarcinilor, modularitatea și flexibilitatea sunt esențiale.

Același lucru este valabil și pentru proprietarii de clădiri comerciale care caută să încorporeze infrastructura de încărcare. Fie că atrageți clienți către locația dumneavoastră, oferind angajaților alternative de transport mai verzi, sau adăugați parcare cu taxă în portofoliul dumneavoastră de afaceri, aveți nevoie de infrastructură care se poate dezvolta odată cu afacerea dumneavoastră. Facilităm integrarea, gestionarea și operarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice, monetizându-le pentru un nou flux de venituri și ajustăm încărcarea pentru o experiență de utilizare optimă și economii de energie. 

Fie că este vorba despre un camion pentru distanțe lungi care străbate autostrada sau despre încărcarea rapidă pentru clienți în retail, Eaton este motivată să dezvolte noi tehnologii care îmbunătățesc eficiența și siguranța—fără a sacrifica performanța.

Fleet Electrification - EVCI delivery vehicle

Aflați despre soluțiile noastre EVCI & eMobility pentru vehicule comerciale.

Contribuim la un cer mai curat

Odată cu creșterea fără precedent a traficului aerian global, liderii din industria aerospațială trebuie să prioritizeze soluțiile care reduc emisiile și impactul asupra mediului. Trecerea la o aeronavă mai electrică nu a fost nicicând mai importantă. La Eaton, suntem pregătiți cu tehnologii sigure, fiabile și eficiente concepute pentru a alimenta o nouă eră a zborurilor.

Platformele sensibile la greutate, cum ar fi vehiculele electrice de decolare și aterizare verticală de generație următoare (eVTOL), utilizează unitățile noastre de distribuție a energiei electrice de înaltă tensiune (PDU-uri) și convertoarele de putere. Dispozitivele de acționare electromecanice ușoare de la Eaton înlocuiesc sistemele hidraulice pentru frânele aerodinamice și inversoarele de tracțiune ale aeronavelor comerciale și militare. Dispozitivele noastre de cablare și soluțiile de interconectare acoperă aeronava în întregime, sprijinind confortul și siguranța atât a pasagerilor, cât și a echipajului

Mobilitatea aeriană urbană și eVTOL-urile, pe care încărcătoarele  Green Motion Air  de la Eaton le vor alimenta, sunt anticipate să transforme transportul aerian așa cum îl cunoaștem. Acestea oferă o alternativă viabilă și mai sigură pentru călătorii prin intermediul mediilor urbane sau între orașele apropiate. Acestea pot reduce traficul și aglomerația pentru livrarea bunurilor și vizitarea celor dragi. Acestea pot chiar să permită oamenilor de știință să monitorizeze incendiile de vegetație, pădurile și siguranța coastală de la înălțime.

Pentru producătorii de aeronave, companiile aeriene și călătorii din întreaga lume, călătoria către viitor va fi mai electrică. La Eaton, valorificăm creativitatea inginerească și capacitățile dovedite pentru a face acest lucru să se întâmple. 

airport ground crew standing below airplane on tarmac

Aflați despre tehnologiile noastre din industria aerospațială care furnizează aeronave mai fiabile și eficiente. 

Indiferent de resursele necesare pentru a ajunge la destinație, noi vă însoțim în fiecare pas al călătoriei.

Eaton combină ani de expertiză în gestionarea energiei electrice, mecanice și fluide pentru a crea tehnologii inovatoare și sustenabile de electrificare a vehiculelor. Împreună, putem explora mai multe posibilități pentru evoluția transporturilor și infrastructurii acesteia, oferind clienților mai multă siguranță și eficiență. Pentru că acestea sunt lucrurile importante. Și suntem aici pentru a ne asigura că funcționează.