Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Biroul Ombudsmanilor

Nu știți la cine să vă adresați? Discutați în mod confidențial și neînregistrat cu o persoană de la biroul Ombuds.

Cum vă poate ajuta Ombudsmanul?

Ce faceți dacă aveți o îngrijorare la locul de muncă? Sau dacă vedeți ceva care credeți că poate încălca valorile sau politicile Eaton? Ombudsmanul este o sursă neutră și independentă cu care puteți vorbi confidențial, neînregistrat despre probleme sau întrebări legate de muncă. Ei vă pot ajuta să vă adresați și să vă rezolvați preocupările.

Biroul Ombuds este un loc sigur și de încredere pentru a avea discuții confidențiale neînregistrate cu privire la problemele sau îngrijorările de la locul de muncă.

Craig Arnold, Chairman and CEO

Discuțiile sunt neînregistrate

Chestiunile discutate cu Ombudsmanii sunt neînregistrat, ceea ce înseamnă că acestea nu constituie o notificare oficială adresată pentru Eaton. Ombudsmanii vor identifica și vor discuta cu dumneavoastră alte canale la Eaton care există pentru notificare.

 

La ce să vă așteptați atunci când contactați Ombudsmanul

  • Întrebarea, problema sau îngrijorarea dumneavoastră va fi luată serios și vor fi răspunsuri prompte, discrete și profesionale.
  • Gândiți-vă la Ombudsman ca la un antrenor care vă ascultă - și apoi vă ajută să determinați natura și amploarea îngrijorării dumneavoastră, avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni de abordare a acesteia și o abordare pentru a le face să progreseze.
  • Dumneavoastră determinați acțiunea care trebuie luată. Ombudsmanii nu vor lua măsuri sau nu spun nimănui despre conversațiile dumneavoastră, nici măcar în cadrul Eaton, dacă nu vă dați permisiunea în mod explicit. Singura excepție este o situație de risc iminent de vătămare gravă.
  • Ombudsmanii suplimentează, dar nu înlocuiesc , canalele oficiale de soluționare a conflictelor, cum ar fi etica și conformitatea, resursele umane, managementul, programul de asistență pentru angajați (EAP) sau departamentele de sănătate, siguranță și calitate.

Explorați mai departe